Ruota con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie LO-ALEV (LO-ALEV 127K)

Ruota con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie LO-ALEV LO-ALEV 127K

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: LO-ALEV 127K

Marca: BLICKLE

Prezzo: 216.98

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Altezza di montaggio H: 205 mm

Gamma di carico: 220.01–320.00 daN

Caratteristiche rotella: -

Diam. rotella D: 160 Ø

Larghezza rotella B: 50 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LO-ALEV 127K

Codice componente
LO-ALEV 127K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Durezza del rivestimento/anello Colore del battistrada Non macchia al contatto Antitraccia Portata a 4 km/h
(kg)

216.98 €

1 7 giorni 205220.01–320.00-16050ruota con supporto girevole170382012565 Shore Aneronono300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Alluminio Lunghezza piastra L(mm) 140
Larghezza piastra W(mm) 110 Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: alluminio pressofuso
Materiale Gomma Larghezza rotella(mm) 50 Adatto per autoclave no
Tipo di montaggio piastra da avvitare Colore della carrozzeria della ruota grigio argento resistente all'idrolisi no
Antiruggine no Resistenza termica max(°C) 80 Resistenza termica min(°C) -20

Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie LO-ALEV, il codice articolo è il seguente: LO-ALEV 127K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LO-ALEV 127K.

Tipologia prodotto

Codice componente
LO-ALEV 127K-RI4
LO-ALEV 127K-SG
LO-ALEV 127K-SG-RI4
LO-ALEV 127K-ST
LO-ALEV 127K-ST-RI4
LO-ALEV 127K-ST-SG
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Durezza del rivestimento/anello Colore del battistrada Non macchia al contatto Antitraccia Portata a 4 km/h
(kg)

277.94 €

1 7 giorni 205220.01–320.00-16050ruota con supporto girevole170400112565 Shore Aneronono300

218.67 €

1 7 giorni 205220.01–320.00Tipo antistatico16050ruota con supporto girevole170382012565 Shore Agrigiosisi300

279.64 €

1 7 giorni 205220.01–320.00-16050ruota con supporto girevole170402212565 Shore Agrigiosisi300

289.08 €

1 7 giorni 205220.01–320.00-16050ruota con supporto girevole e freno170419312565 Shore Aneronono300

350.04 €

1 7 giorni 205220.01–320.00Conduttività elettrica16050ruota con supporto girevole e freno170444012565 Shore Aneronono300

290.78 €

1 7 giorni 205220.01–320.00Conduttività elettrica16050ruota con supporto girevole e freno170421012565 Shore Agrigiosisi300

Supporto tecnico