Codice articolo del costruttore: LO-ALST 150K-ST
Marca: BLICKLE
Prezzo: 322.80 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Altezza di montaggio H: 245 mm
Gamma di carico: 485.01–750.00 daN
Caratteristiche rotella: -
Diam. rotella D: 200 Ø
Larghezza rotella B: 50 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LO-ALST 150K-ST
Codice componente
|
---|
LO-ALST 150K-ST |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Colore del battistrada | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
322.80 € | 1 | 7 giorni | 245 | 485.01–750.00 | - | 200 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 200 | 4420 | 150 | 50 | verde | 500 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Materiale bozzello | Alluminio | Lunghezza piastra L(mm) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza piastra W(mm) | 110 | Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: alluminio pressofuso |
Materiale | Poliuretano | Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare |
Durezza del rivestimento/anello | 75 Shore A | Colore della carrozzeria della ruota | grigio argento | resistente all'idrolisi | no |
Non macchia al contatto | si | Antiruggine | no | Antitraccia | si |
Resistenza termica max(°C) | 70 | Resistenza termica min(°C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie LO-ALST, il codice articolo è il seguente: LO-ALST 150K-ST.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LO-ALST 150K-ST.
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Colore del battistrada
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LO-ALST 127K-RI4 |
LO-ALST 127K-ST |
LO-ALST 127K-ST-AS |
LO-ALST 150K-ST-AS |
LO-ALST 150K-ST-AS-RI4 |
LO-ALST 150K-ST-RI4 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Colore del battistrada | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
306.53 € | 1 | 7 giorni | 205 | 320.01–485.00 | Tipo antistatico | 160 | 50 | ruota con supporto girevole | 170 | 4170 | 125 | 54 | verde | 450 | ||
317.69 € | 1 | 7 giorni | 205 | 320.01–485.00 | - | 160 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 170 | 4320 | 125 | 54 | verde | 450 | ||
338.42 € | 1 | 23 giorni | 245 | 320.01–485.00 | - | 200 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 170 | 4340 | 125 | 54 | grigio scuro | 450 | ||
344.70 € | 1 | 23 giorni | 295 | 485.01–750.00 | - | 250 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 200 | 4420 | 150 | 50 | grigio scuro | 500 | ||
405.67 € | 1 | 23 giorni | 295 | 485.01–750.00 | - | 250 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 200 | 4680 | 150 | 50 | grigio scuro | 500 | ||
383.77 € | 1 | 7 giorni | 170 | 485.01–750.00 | - | 125 | 54 | ruota con supporto girevole e freno | 200 | 4700 | 150 | 50 | verde | 500 |