Ruota con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie LO-GST (LO-GST 127K)

Ruota con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie LO-GST LO-GST 127K

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: LO-GST 127K

Marca: BLICKLE

Prezzo: 278.03

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Altezza di montaggio H: 295 mm

Gamma di carico: 320.01–485.00 daN

Diam. rotella D: 250 Ø

Larghezza rotella B: 60 mm

Tipo prodotto: ruota con supporto girevole


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LO-GST 127K

Codice componente
LO-GST 127K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

278.03 €

1 7 giorni 295320.01–485.0025060ruota con supporto girevole170534012550450

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Altro Lunghezza piastra L(mm) 140
Larghezza piastra W(mm) 110 Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: robusta ghisa grigia
Materiale Poliuretano Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 75 Shore A Colore del battistrada verde Colore della carrozzeria della ruota argento
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Antiruggine no
Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 70 Resistenza termica min(°C) -20

Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie LO-GST, il codice articolo è il seguente: LO-GST 127K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LO-GST 127K.

Tipologia prodotto

Codice componente
LO-GST 127K-RI4
LO-GST 127K-ST
LO-GST 127K-ST-RI4
LO-GST 150K
LO-GST 150K-RI4
LO-GST 150K-ST
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

339.00 €

1 7 giorni 170320.01–485.0012550ruota con supporto girevole170560712550450

350.15 €

1 7 giorni 170320.01–485.0012550ruota con supporto girevole e freno170573012550450

411.10 €

1 23 giorni 170320.01–485.0012550ruota con supporto girevole e freno170598912550450

281.64 €

1 7 giorni 200485.01–750.0015050ruota con supporto girevole200538015050570

342.60 €

1 7 giorni 200485.01–750.0015050ruota con supporto girevole200580815050570

360.92 €

1 7 giorni 205485.01–750.0016050ruota con supporto girevole e freno200583015050570

Supporto tecnico