Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie L-P (L-P 261R)

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie L-P L-P 261R

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: L-P 261R

Marca: BLICKLE

Prezzo: 173.53

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Tipo ruota: Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione

Altezza di montaggio H: 71 mm

Gamma di carico: 140.01–220.00 daN

Caratteristiche rotella: -

Lunghezza piastra L: 175 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

L-P 261R

Codice componente
L-P 261R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Non macchia al contatto Antitraccia Portata a 4 km/h
(kg)

173.53 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione71140.01–220.00-1751755019ruota con supporto girevole308477526085neronono150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Acciaio Tipo di cuscinetto cuscinetto a rullini Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: lamiera d’acciaio
Materiale Gomma Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 60 Shore A Colore della carrozzeria della ruota argento resistente all'idrolisi no
Antiruggine no Resistenza termica max(°C) 50 Resistenza termica min(°C) -25

Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie L-P, il codice articolo è il seguente: L-P 261R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto L-P 261R.

Tipologia prodotto

Codice componente
L-P 200R-ST-SG
L-P 220R
L-P 220R-SG
L-P 261R-SG
L-P 261R-ST
L-P 261R-ST-SG
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Non macchia al contatto Antitraccia Portata a 4 km/h
(kg)

130.35 €

1 5 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite30835.01–80.00-14011026085ruota con supporto girevole e freno235307020050grigiosisi75

111.99 €

1 5 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite30880.01–140.00-14011026085ruota con supporto girevole260299322065neronono100

128.03 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite30880.01–140.00-14011026085ruota con supporto girevole260300022065grigiosisi100

189.57 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite71140.01–220.00-1751755019ruota con supporto girevole308480026085grigiosisi150

250.93 €

1 5 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite71140.01–220.00Conduttività elettrica1751755019ruota con supporto girevole e freno308594026085neronono150

266.99 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite71140.01–220.00-1751755019ruota con supporto girevole e freno308599126085grigiosisi150

Supporto tecnico