Ruota con supporto istituzionale girevole, serie LPA-POA (Codici componente)

Ruota con supporto istituzionale girevole, serie LPA-POA
Ruota con supporto istituzionale girevole con piastra da avvitare, ruota in poliammide

Supporto: serie LPA

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie POA

  • poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 70 Shore D, colore nero

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -25 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LPA-POA 50G
LPA-POA 50G-FI
LPA-POA 102G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 3 km/h
(kg)

7.83 €

1 5 giorni 125Conduttività elettrica100ruota con supporto girevole71190501875

10.87 €

1 5 giorni 125Conduttività elettrica100ruota con supporto girevole e freno71211501875

13.97 €

1 7 giorni 125Conduttività elettrica100ruota con supporto girevole1232971002270

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Gamma di carico(daN) 35.01–80.00 Materiale bozzello Tecnopolimero
Lunghezza piastra L(mm) 60 Larghezza piastra W(mm) 60 Larghezza rotella B(mm) 32
Tipo di cuscinetto foro passante Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità Materiale Materiale sintetico
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 70 Shore D
Colore del battistrada nero Colore della carrozzeria della ruota nero resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto si Antiruggine no Antitraccia si
Resistenza termica max(°C) 80 Resistenza termica min(°C) -25

Supporto tecnico