Ruota con supporto istituzionale girevole, serie LPA-VPA (LPA-VPA 75K)

Ruota con supporto istituzionale girevole, serie LPA-VPA LPA-VPA 75K

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: LPA-VPA 75K

Marca: BLICKLE

Prezzo: 15.06

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Altezza di montaggio H: 170 mm

Gamma di carico: 35.01–80.00 daN

Caratteristiche rotella: Tipo antistatico

Diam. rotella D: 100 Ø

Larghezza rotella B: 40 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LPA-VPA 75K

Codice componente
LPA-VPA 75K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Materiale (dettagli) Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Non macchia al contatto Antitraccia Portata a 3 km/h
(kg)

15.06 €

1 5 giorni 17035.01–80.00Tipo antistatico10040cuscinetto a sfereMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualitàruota con supporto girevole1003437525grigiosisi60

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Tecnopolimero Lunghezza piastra L(mm) 60
Larghezza piastra W(mm) 60 Materiale Gomma Adatto per autoclave no
Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 80 Shore A Colore della carrozzeria della ruota nero
resistente all'idrolisi no Antiruggine no Resistenza termica max(°C) 60
Resistenza termica min(°C) -20

Si trova sulla pagina di Ruota con supporto istituzionale girevole, serie LPA-VPA, il codice articolo è il seguente: LPA-VPA 75K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LPA-VPA 75K.

Tipologia prodotto

Codice componente
LPA-VPA 100G-FI-FA
LPA-VPA 100K
LPA-VPA 100K-EL
LPA-VPA 75K-EL
LPA-VPA 75K-EL-FA
LPA-VPA 75K-FA
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Materiale (dettagli) Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Non macchia al contatto Antitraccia Portata a 3 km/h
(kg)

25.07 €

1 7 giorni 10035.01–80.00-7525foro passanteMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualitàruota con supporto girevole e freno12345410025grigiosisi70

18.72 €

1 5 giorni 10035.01–80.00-7525cuscinetto a sfereMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualitàruota con supporto girevole12342410025grigiosisi70

25.30 €

1 7 giorni 10035.01–80.00-7525cuscinetto a sfereMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualitàruota con supporto girevole12340010025neronono70

19.25 €

1 5 giorni 17035.01–80.00-10040cuscinetto a sfereMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualitàruota con supporto girevole1003227525neronono45

24.30 €

1 7 giorni 17035.01–80.00-10040cuscinetto a sfereMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualitàruota con supporto girevole1003347525neronono45

20.12 €

1 5 giorni 19235.01–80.00Tipo antistatico12540cuscinetto a sfereMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualitàruota con supporto girevole1003517525grigiosisi60

Supporto tecnico