Ruota con supporto girevole per alte portate, serie LPFE-ALTH

Ruota con supporto girevole per alte portate, serie LPFE-ALTH
Ruota con supporto girevole per alte portate con molla di torsione in poliuretano, ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Extrathane®, con corpo ruota in alluminio

Supporto: serie LPFE

  • costruzione in acciaio elettrosaldato, parte forgiata, zincatura galvanica, passivato giallo, senza Cr6
  • molle a disco brevettate per eccellenti caratteristiche ammortizzanti
  • un cuscinetto a sfere scanalato, lubrificato a lunga durata ed a tenuta nel gruppo rotante (due per Ø ruota 125x50 mm o superiore)

Ruota: serie ALTH

  • rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Extrathane®, durezza 92 Shore A, colore marrone chiaro, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: alluminio pressofuso, colore grigio argento

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LPFE-ALTH 101K-AS-FA
LPFE-ALTH 101K-AS-FA-CO
LPFE-ALTH 101K-FA
LPFE-ALTH 101K-FA-CO
LPFE-ALTH 125K-AS-FA
LPFE-ALTH 125K-AS-FA-CO
LPFE-ALTH 125K-FA
LPFE-ALTH 125K-FA-CO
LPFE-ALTH 127K
LPFE-ALTH 127K-AS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Portata a 4 km/h
(kg)

313.63 €

1 23 giorni 320.01–485.00-10085170370410040grigio350

332.70 €

1 23 giorni 320.01–485.00Conduttività elettrica10085170345310040grigio350

293.00 €

1 5 giorni 320.01–485.00Conduttività elettrica10085170348010040marrone chiaro350

312.07 €

1 23 giorni 320.01–485.00Conduttività elettrica10085170369010040marrone chiaro350

343.67 €

1 7 giorni 320.01–485.00Conduttività elettrica10085192393012540grigio350

364.49 €

1 23 giorni 320.01–485.00-10085192391512540grigio350

322.62 €

1 7 giorni 320.01–485.00-10085192367912540marrone chiaro350

343.44 €

1 23 giorni 320.01–485.00-10085192392612540marrone chiaro350

540.53 €

1 23 giorni 320.01–485.00-140110225750012554marrone chiaro450

562.01 €

1 23 giorni 320.01–485.00Conduttività elettrica140110225756012554grigio450

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione Altezza di montaggio H(mm) 125 Materiale bozzello Alluminio
Diam. rotella D(Ø) 100 Larghezza rotella B(mm) 37 Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: alluminio pressofuso Materiale Poliuretano Tipo prodotto ruota con supporto girevole ammortizzato
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 92 Shore A
Colore della carrozzeria della ruota grigio argento resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si
Antiruggine no Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 70
Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico