Supporto: serie L
Ruota: serie POTH
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Resistenza termica min (°C) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181.73 € | 1 | 7 giorni | 235 | 320.01–485.00 | 140 | 110 | 200 | 50 | cuscinetto a sfere | ruota con supporto girevole e freno | 235 | 3550 | 200 | 50 | -20 | 400 | ||
223.51 € | 1 | 23 giorni | 235 | 320.01–485.00 | 140 | 110 | 200 | 50 | cuscinetto a sfere | ruota con supporto girevole e freno | 235 | 4306 | 200 | 50 | -20 | 400 | ||
210.39 € | 1 | 23 giorni | 235 | 320.01–485.00 | 140 | 110 | 200 | 50 | cuscinetto a sfere | ruota con supporto girevole e freno | 235 | 4090 | 200 | 50 | -20 | 400 | ||
165.85 € | 1 | 23 giorni | 235 | 320.01–485.00 | 140 | 110 | 200 | 50 | cuscinetto a sfere | ruota con supporto girevole | 235 | 3580 | 200 | 50 | -20 | 400 | ||
155.18 € | 1 | 7 giorni | 235 | 320.01–485.00 | 140 | 110 | 200 | 50 | cuscinetto a sfere | ruota con supporto girevole e freno | 235 | 3472 | 200 | 50 | -20 | 400 | ||
168.32 € | 1 | 7 giorni | 295 | 320.01–485.00 | 140 | 110 | 250 | 50 | cuscinetto a sfere | ruota con supporto girevole e freno | 235 | 3750 | 200 | 50 | -20 | 400 | ||
210.12 € | 1 | 23 giorni | 295 | 320.01–485.00 | 140 | 110 | 250 | 50 | cuscinetto a sfere | ruota con supporto girevole e freno | 235 | 4451 | 200 | 50 | -20 | 400 | ||
196.98 € | 1 | 7 giorni | 295 | 320.01–485.00 | 140 | 110 | 250 | 50 | cuscinetto a sfere | ruota con supporto girevole e freno | 235 | 4286 | 200 | 50 | -20 | 400 | ||
117.47 € | 1 | 7 giorni | 295 | 320.01–485.00 | 140 | 110 | 250 | 50 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole | 235 | 2682 | 200 | 50 | -25 | 400 | ||
195.05 € | 1 | 7 giorni | 295 | 320.01–485.00 | 140 | 110 | 250 | 50 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole e freno | 235 | 3010 | 200 | 50 | -25 | 400 | ||
208.18 € | 1 | 23 giorni | 295 | 320.01–485.00 | 140 | 110 | 250 | 50 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole e freno | 235 | 3326 | 200 | 50 | -25 | 400 | ||
249.98 € | 1 | 23 giorni | 295 | 320.01–485.00 | 140 | 110 | 250 | 50 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole e freno | 235 | 4005 | 200 | 50 | -25 | 400 | ||
236.85 € | 1 | 23 giorni | 295 | 320.01–485.00 | 140 | 110 | 250 | 50 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole e freno | 235 | 3748 | 200 | 50 | -25 | 400 | ||
130.60 € | 1 | 7 giorni | 125 | 320.01–485.00 | 140 | 110 | 100 | 35 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole | 235 | 3044 | 200 | 50 | -25 | 400 | ||
172.40 € | 1 | 23 giorni | 125 | 320.01–485.00 | 140 | 110 | 100 | 35 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole | 235 | 3716 | 200 | 50 | -25 | 400 | ||
161.78 € | 1 | 7 giorni | 125 | 320.01–485.00 | 140 | 110 | 100 | 35 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole e freno | 235 | 3175 | 200 | 50 | -25 | 400 | ||
174.90 € | 1 | 7 giorni | 125 | 320.01–485.00 | 140 | 110 | 100 | 35 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole e freno | 235 | 3452 | 200 | 50 | -25 | 400 | ||
216.70 € | 1 | 23 giorni | 125 | 320.01–485.00 | 140 | 110 | 100 | 35 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole e freno | 235 | 4111 | 200 | 50 | -25 | 400 | ||
203.57 € | 1 | 23 giorni | 125 | 320.01–485.00 | 140 | 110 | 100 | 35 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole e freno | 235 | 3823 | 200 | 50 | -25 | 400 | ||
159.26 € | 1 | 23 giorni | 125 | 320.01–485.00 | 140 | 110 | 100 | 35 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole | 235 | 3373 | 200 | 50 | -25 | 400 | ||
148.60 € | 1 | 7 giorni | 125 | 320.01–485.00 | 140 | 110 | 100 | 35 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole e freno | 235 | 3300 | 200 | 50 | -25 | 400 | ||
161.74 € | 1 | 23 giorni | 125 | 320.01–485.00 | 140 | 110 | 100 | 35 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole e freno | 235 | 3570 | 200 | 50 | -25 | 400 | ||
203.53 € | 1 | 23 giorni | 125 | 320.01–485.00 | 140 | 110 | 100 | 35 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole e freno | 235 | 4363 | 200 | 50 | -25 | 400 | ||
190.40 € | 1 | 23 giorni | 125 | 320.01–485.00 | 140 | 110 | 100 | 35 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole e freno | 235 | 4014 | 200 | 50 | -25 | 400 | ||
225.78 € | 1 | 7 giorni | 125 | 485.01–750.00 | 140 | 110 | 100 | 35 | foro passante | ruota con supporto girevole | 295 | 3528 | 250 | 50 | -25 | 500 | ||
311.93 € | 1 | 23 giorni | 125 | 485.01–750.00 | 140 | 110 | 100 | 35 | foro passante | ruota con supporto girevole | 295 | 4564 | 250 | 50 | -25 | 500 | ||
256.91 € | 1 | 7 giorni | 125 | 485.01–750.00 | 140 | 110 | 100 | 35 | foro passante | ruota con supporto girevole e freno | 295 | 4182 | 250 | 50 | -25 | 500 | ||
343.06 € | 1 | 23 giorni | 125 | 485.01–750.00 | 140 | 110 | 100 | 35 | foro passante | ruota con supporto girevole e freno | 295 | 5232 | 250 | 50 | -25 | 500 | ||
252.88 € | 1 | 7 giorni | 125 | 485.01–750.00 | 140 | 110 | 100 | 35 | cuscinetto a sfere | ruota con supporto girevole | 295 | 3975 | 250 | 50 | -20 | 500 | ||
339.05 € | 1 | 23 giorni | 125 | 485.01–750.00 | 140 | 110 | 100 | 35 | cuscinetto a sfere | ruota con supporto girevole | 295 | 5011 | 250 | 50 | -20 | 500 | ||
284.01 € | 1 | 7 giorni | 125 | 485.01–750.00 | 140 | 110 | 100 | 35 | cuscinetto a sfere | ruota con supporto girevole e freno | 295 | 4636 | 250 | 50 | -20 | 500 | ||
370.18 € | 1 | 23 giorni | 125 | 485.01–750.00 | 140 | 110 | 100 | 35 | cuscinetto a sfere | ruota con supporto girevole e freno | 295 | 5444 | 250 | 50 | -20 | 500 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Materiale bozzello | Tecnopolimero | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Poliuretano | Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare |
Durezza del rivestimento/anello | 94 Shore A | Colore del battistrada | grigio scuro | Colore della carrozzeria della ruota | bianco naturale |
resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si | Antiruggine | no |
Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 70 |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo di cuscinetto
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Resistenza termica min(°C)
Portata a 4 km/h(kg)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali