Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie L-POTHS (L-POTHS 100G)

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie L-POTHS L-POTHS 100G

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: L-POTHS 100G

Marca: BLICKLE

Prezzo: 46.50

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Tipo ruota: Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione

Altezza di montaggio H: 125 mm

Gamma di carico: 140.01–220.00 daN

Caratteristiche rotella: -

Lunghezza piastra L: 100 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

L-POTHS 100G

Codice componente
L-POTHS 100G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Resistenza termica min
(°C)
Portata a 4 km/h
(kg)

46.50 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione125140.01–220.00-1008510035foro passanteruota con supporto girevole12569310035-25200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Tecnopolimero Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità Materiale Poliuretano
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 80 Shore A
Colore del battistrada blu Colore della carrozzeria della ruota bianco naturale resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto si Antiruggine no Antitraccia si
Resistenza termica max(°C) 70

Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie L-POTHS, il codice articolo è il seguente: L-POTHS 100G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto L-POTHS 100G.

Tipologia prodotto

Codice componente
L-POTHS 100G-FA
L-POTHS 100G-FA-FS
L-POTHS 100G-FI
L-POTHS 100G-FI-FA
L-POTHS 100G-FI-FA-FS
L-POTHS 100G-FI-FS
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Resistenza termica min
(°C)
Portata a 4 km/h
(kg)

55.27 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite125140.01–220.00-1008510035foro passanteruota con supporto girevole12575610035-25200

91.63 €

1 23 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite125140.01–220.00-1008510035foro passanteruota con supporto girevole12596010035-25200

63.00 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite125140.01–220.00-1008510035foro passanteruota con supporto girevole e freno12582910035-25200

71.78 €

1 23 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite125140.01–220.00-1008510035foro passanteruota con supporto girevole e freno12589810035-25200

108.15 €

1 23 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite125140.01–220.00-1008510035foro passanteruota con supporto girevole e freno125109610035-25200

99.38 €

1 23 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite125140.01–220.00-1008510035foro passanteruota con supporto girevole e freno125103610035-25200

Supporto tecnico