Ruota con supporto girevole in acciaio inox, serie LPX-PGV

Ruota con supporto girevole in acciaio inox, serie LPX-PGV
Ruota con supporto girevole in acciaio inox con piastra da avvitare, ruota con anelli in gomma elastica, con corpo ruota in alluminio, antitraccia, grigio, con parafili in acciaio

Supporto: serie LPX

  • tutte le parti, incluso il materiale del mozzo, sono resistenti alla corrosione
  • ingrassatore

Ruota: serie PGV

  • rivestimento: gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza, durezza 80 Shore A, colore grigio, antitraccia
  • corpo ruota: alluminio pressofuso, colore grigio argento

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -25 °C a +134 °C, portata ridotta oltre +35 °C
  • adatto per autoclave

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LPX-PGV 105XR-PG1-SG-FA
LPX-PGV 105XR-PG1-SRA-SG-FA
LPX-PGV 120XR-PG2-FI-EL-FA
LPX-PGV 120XR-PG2-SG-FA
LPX-PGV 120XR-PG2-SRA-EL-FA
LPX-PGV 150XK-PG2-FI-EL-FA
LPX-PGV 150XK-PG2-FI-SG-FA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Non macchia al contatto Antitraccia Resistenza termica min
(°C)
Portata a 4 km/h
(kg)

300.76 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione23680.01–140.00Termoresistenza / Conduttività elettrica1006018638cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole146115410524grigiosisi-25120

390.35 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione12480.01–140.00Termoresistenza / Conduttività elettrica100608424cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole146119110524grigiosisi-25120

470.75 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione124140.01–220.00Termoresistenza / Conduttività elettrica120808424cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno164185012030neronono-25150

311.28 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione194140.01–220.00Conduttività elettrica1208015032cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole164157112030grigiosisi-25150

410.26 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione194140.01–220.00Conduttività elettrica1208015032cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole164168412030neronono-25150

485.18 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione194140.01–220.00Termoresistenza / Conduttività elettrica1208015032cuscinetto a sfereruota con supporto girevole e freno195220415030neronono-20200

473.20 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione194140.01–220.00Termoresistenza / Conduttività elettrica1208015032cuscinetto a sfereruota con supporto girevole e freno195224815030grigiosisi-20200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Alluminio Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: alluminio pressofuso Materiale Gomma
Adatto per autoclave si Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 80 Shore A
Colore della carrozzeria della ruota grigio argento resistente all'idrolisi no Antiruggine si
Resistenza termica max(°C) 134

Supporto tecnico