Ruota con supporto istituzionale girevole, serie LRA-PATH (LRA-PATH 50KF-FI)

Ruota con supporto istituzionale girevole, serie LRA-PATH LRA-PATH 50KF-FI

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: LRA-PATH 50KF-FI

Marca: BLICKLE

Prezzo: 15.90

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Tipo ruota: Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione

Altezza di montaggio H: 72 mm

Caratteristiche rotella: -

Diam. rotella D: 50 Ø

Larghezza rotella B: 19 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LRA-PATH 50KF-FI

Codice componente
LRA-PATH 50KF-FI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Tipo di montaggio Resistenza termica min
(°C)
Portata a 3 km/h
(kg)

15.90 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione72-5019cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno691805019foro centrale-2075

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di carico(daN) 35.01–80.00 Materiale bozzello Tecnopolimero Lunghezza piastra L(mm) 43
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità Materiale Poliuretano Adatto per autoclave no
Durezza del rivestimento/anello 94 Shore A Colore del battistrada grigio scuro Colore della carrozzeria della ruota grigio argento
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Antiruggine no
Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 70

Si trova sulla pagina di Ruota con supporto istituzionale girevole, serie LRA-PATH, il codice articolo è il seguente: LRA-PATH 50KF-FI.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LRA-PATH 50KF-FI.

Tipologia prodotto

Codice componente
LRA-PATH 50G-E03
LRA-PATH 50G-E04
LRA-PATH 50G-E05
LRA-PATH 50KF-FI-E01
LRA-PATH 50KF-FI-E02
LRA-PATH 50KF-FI-E03
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Tipo di montaggio Resistenza termica min
(°C)
Portata a 3 km/h
(kg)

23.13 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite72-5019foro passanteruota con supporto girevole723045019espansore-2575

23.13 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite72-5019foro passanteruota con supporto girevole723205019espansore-2575

23.13 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite72-5019foro passanteruota con supporto girevole723305019espansore-2575

30.83 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite69-5019cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno722855019espansore-2075

30.83 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite72-5019cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno723135019espansore-2075

30.83 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite72-5019cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno723335019espansore-2075

Supporto tecnico