Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie L-RD (L-RD 202R)

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie L-RD L-RD 202R

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: L-RD 202R

Marca: BLICKLE

Prezzo: 108.04

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Tipo ruota: Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione

Altezza di montaggio H: 235 mm

Gamma di carico: 320.01–485.00 daN

Lunghezza piastra L: 140 mm

Larghezza piastra W: 110 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

L-RD 202R

Codice componente
L-RD 202R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Durezza del rivestimento/anello Colore del battistrada Non macchia al contatto Antitraccia Resistenza termica min
(°C)
Portata a 4 km/h
(kg)

108.04 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione235320.01–485.0014011020050cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole23533542005065 Shore Aneronono-25350

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Acciaio Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: lamiera d’acciaio Materiale Gomma
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare resistente all'idrolisi no
Antiruggine no Resistenza termica max(°C) 70

Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie L-RD, il codice articolo è il seguente: L-RD 202R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto L-RD 202R.

Tipologia prodotto

Codice componente
L-RD 100R-FI
L-RD 100R-FI-FA
L-RD 100R-FI-FA-FS
L-RD 202R-CS11
L-RD 202R-CS11-FA
L-RD 202R-CS11-FA-FS
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Durezza del rivestimento/anello Colore del battistrada Non macchia al contatto Antitraccia Resistenza termica min
(°C)
Portata a 4 km/h
(kg)

57.83 €

1 5 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite12580.01–140.001008510030cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno12510421003065 Shore Aneronono-25100

65.40 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite12580.01–140.001008510030cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno12510911003065 Shore Aneronono-25100

101.78 €

1 23 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite15080.01–140.001008512538cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno12512771003065 Shore Aneronono-25100

185.62 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite235320.01–485.0014011020050cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno23536532005065 Shore Aneronono-25350

196.65 €

1 23 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite235320.01–485.0014011020050cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno23538172005065 Shore Aneronono-25350

238.45 €

1 23 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite235320.01–485.0014011020050cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno23544962005065 Shore Aneronono-25350

Supporto tecnico