Ruota gemellata con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie LSD-GST

Ruota gemellata con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie LSD-GST
Ruota gemellata con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, Gruppo rotante per alte portate, ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Softhane®, con corpo ruota in ghisa

Supporto: serie LSD

  • costruzione in acciaio elettrosaldato particolarmente robusta, zincatura galvanica, passivato giallo, senza Cr6
  • cuscinetto a sfere scanalato assiale ISO 104 e cuscinetto a rulli conici ISO 355 nel gruppo rotante
  • perno centrale saldato, avvitato e bloccato, estremamente robusto
  • protetto contro spruzzi d’acqua e sporco
  • ingrassatore

Ruota: serie GST

  • rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Softhane®, durezza 75 Shore A, colore verde, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: robusta ghisa grigia, con ingrassatore dal Ø ruota 160 mm, verniciato, colore argento

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LSD-GST 150K-35
LSD-GST 200K-35
LSD-GST 202K
LSD-GST 250K
LSD-GST 252K
LSD-GST 302K
LSD-GST 304K
LSD-GST 404K-42
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

669.19 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione630Fino a 35.0017514050015021511170150501100

762.57 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione220Fino a 35.001751401605026014740200501600

1,693.74 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione220Fino a 35.002552001605028031270200802400

1,811.85 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione260Fino a 35.002552002005033030700250602400

1,832.25 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione260Fino a 35.002552002005033035900250802800

2,710.35 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione330Fino a 35.002552002506339050000300803600

3,383.26 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione380Fino a 35.0025520030075390620693001004500

10,015.30 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione185Fino a 35.00400300125505301380394001006000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Altro Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: robusta ghisa grigia
Materiale Poliuretano Tipo prodotto ruote gemellate con supporto girevole Adatto per autoclave no
Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 75 Shore A Colore del battistrada verde
Colore della carrozzeria della ruota argento resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si
Antiruggine no Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 70
Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico