Ruota con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie LSFE-SE (LSFE-SE 202K)

Ruota con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie LSFE-SE LSFE-SE 202K

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: LSFE-SE 202K

Marca: BLICKLE

Prezzo: 845.50

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Altezza di montaggio H: 265 mm

Gamma di carico: 750.01 o sup. daN

Lunghezza piastra L: 175 mm

Larghezza piastra W: 140 mm

Diam. rotella D: 200 Ø


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LSFE-SE 202K

Codice componente
LSFE-SE 202K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Colore della carrozzeria della ruota Non macchia al contatto Antitraccia Portata a 4 km/h
(kg)

845.50 €

1 7 giorni 265750.01 o sup.175140200502751489020080neroantracitenono850

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Acciaio Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: lamiera d’acciaio stampata molto spessa Materiale Gomma Tipo prodotto ruota con supporto girevole ammortizzato
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 65 Shore A
resistente all'idrolisi no Antiruggine no Resistenza termica max(°C) 80
Resistenza termica min(°C) -20

Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie LSFE-SE, il codice articolo è il seguente: LSFE-SE 202K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LSFE-SE 202K.

Tipologia prodotto

Codice componente
LSFE-SE 160K-SG
LSFE-SE 200K
LSFE-SE 200K-SG
LSFE-SE 202K-SG
LSFE-SE 250K
LSFE-SE 252K
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Colore della carrozzeria della ruota Non macchia al contatto Antitraccia Portata a 4 km/h
(kg)

419.95 €

1 7 giorni 370320.01–485.0014011025080245900016050grigioargentosisi450

431.37 €

1 23 giorni 395485.01–750.0014011030080265936020050neroantracitenono600

439.59 €

1 7 giorni 245485.01–750.0014011016050265955020050grigioargentosisi600

857.19 €

1 7 giorni 275750.01 o sup.175140200802751489020080grigioantracitesisi850

905.11 €

1 7 giorni 315750.01 o sup.175140250603151566025063neroantracitenono850

949.53 €

1 7 giorni 370Fino a 35.00175140250803151669025080neroantracitenono1000

Supporto tecnico