Codice articolo del costruttore: LS-SVS 200K
Marca: BLICKLE
Prezzo: 1,876.90 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Altezza di montaggio H: 305 mm
Lunghezza piastra L: 255 mm
Larghezza piastra W: 200 mm
Diam. rotella D: 250 Ø
Larghezza rotella B: 85 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LS-SVS 200K
Codice componente
|
---|
LS-SVS 200K |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,876.90 € | 1 | 7 giorni | 305 | 255 | 200 | 250 | 85 | 280 | 36800 | 200 | 80 | 6000 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Gamma di carico(daN) | Fino a 35.00 | Materiale bozzello | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Metallo, Materiale della ruota: acciaio bonificato | Materiale | Metallo |
Tipo prodotto | ruota con supporto girevole | Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare |
Durezza del rivestimento/anello | 190–230 HB | Colore del battistrada | argento | resistente all'idrolisi | no |
Non macchia al contatto | si | Antiruggine | no | Antitraccia | si |
Resistenza termica max(°C) | 100 | Resistenza termica min(°C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie LS-SVS, il codice articolo è il seguente: LS-SVS 200K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LS-SVS 200K.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LS-SVS 100K-RI4-FS |
LS-SVS 127K |
LS-SVS 127K-FS |
LS-SVS 200K-FS |
LS-SVS 201K |
LS-SVS 201K-FS |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
429.53 € | 1 | 23 giorni | 305 | 140 | 110 | 250 | 85 | 145 | 5740 | 100 | 40 | 1700 | ||
372.02 € | 1 | 7 giorni | 305 | 140 | 110 | 250 | 85 | 170 | 7470 | 125 | 55 | 1750 | ||
436.72 € | 1 | 23 giorni | 305 | 140 | 110 | 250 | 85 | 170 | 7970 | 125 | 55 | 1750 | ||
2,117.03 € | 1 | 23 giorni | 305 | 255 | 200 | 250 | 85 | 280 | 38032 | 200 | 80 | 6000 | ||
870.70 € | 1 | 7 giorni | 305 | 175 | 140 | 250 | 85 | 255 | 18900 | 200 | 55 | 3000 | ||
961.83 € | 1 | 23 giorni | 305 | 175 | 140 | 250 | 85 | 255 | 20252 | 200 | 55 | 3000 |