Codice articolo del costruttore: LS-VLE 307K
Marca: BLICKLE
Prezzo: 883.28 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Altezza di montaggio H: 125 mm
Gamma di carico: 485.01–750.00 daN
Caratteristiche rotella: Conduttività elettrica
Lunghezza piastra L: 200 mm
Larghezza piastra W: 160 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LS-VLE 307K
Codice componente
|
---|
LS-VLE 307K |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Resistenza termica min (°C) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
883.28 € | 1 | 7 giorni | 125 | 485.01–750.00 | Conduttività elettrica | 200 | 160 | 100 | 30 | ruota con supporto girevole | 358 | 18150 | 306 | 105 | -20 | 700 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Materiale bozzello | Acciaio | Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: lamiera d’acciaio pesante | Materiale | Gomma | Adatto per autoclave | no |
Tipo di montaggio | piastra da avvitare | Durezza del rivestimento/anello | 70 Shore A | Colore del battistrada | nero |
resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | no | Antiruggine | no |
Antitraccia | no | Resistenza termica max(°C) | 80 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie LS-VLE, il codice articolo è il seguente: LS-VLE 307K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LS-VLE 307K.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Caratteristiche rotella
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Resistenza termica min(°C)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LS-VLE 250K-ST-RI4 |
LS-VLE 252K |
LS-VLE 252K-RI4 |
LS-VLE 307K-RI4 |
LS-VLE 310K |
LS-VLE 310K-RI4 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Resistenza termica min (°C) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
838.30 € | 1 | 7 giorni | 358 | 320.01–485.00 | - | 175 | 140 | 306 | 105 | ruota con supporto girevole e freno | 305 | 12859 | 250 | 85 | -30 | 450 | ||
683.10 € | 1 | 7 giorni | 358 | 485.01–750.00 | - | 175 | 140 | 306 | 105 | ruota con supporto girevole | 305 | 12976 | 250 | 85 | -30 | 600 | ||
768.02 € | 1 | 7 giorni | 473 | 485.01–750.00 | - | 175 | 140 | 405 | 105 | ruota con supporto girevole | 305 | 12200 | 250 | 85 | -30 | 600 | ||
1,013.92 € | 1 | 23 giorni | 125 | 485.01–750.00 | - | 200 | 160 | 100 | 30 | ruota con supporto girevole | 358 | 18312 | 306 | 105 | -20 | 700 | ||
828.22 € | 1 | 5 giorni | 125 | 320.01–485.00 | - | 200 | 160 | 100 | 30 | ruota con supporto girevole | 358 | 16600 | 306 | 105 | -30 | 450 | ||
958.85 € | 1 | 23 giorni | 125 | 320.01–485.00 | - | 200 | 160 | 100 | 30 | ruota con supporto girevole | 358 | 16688 | 306 | 105 | -20 | 450 |