Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LUH-ALBS (Codici componente)

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LUH-ALBS
Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, Struttura chiusa, con piastra da avvitare, ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Besthane® Soft, con corpo ruota in alluminio

Supporto: serie LUH

  • lamiera d’acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • cuscinetto a sfere a quattro punti per carichi eccezionali
  • gruppo rotante chiuso ed a tenuta
  • particolarmente resistente agli urti ed alle vibrazioni grazie a quattro calotte temprate dalla forma speciale

Ruota: serie ALBS

  • rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Besthane® Soft, durezza 75 Shore A, colore blu, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: alluminio pressofuso, colore grigio argento

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LUH-ALBS 150K
LUH-ALBS 150K-FI
LUH-ALBS 160K
LUH-ALBS 160K-CO
LUH-ALBS 160K-FI
LUH-ALBS 160K-FI-CO
LUH-ALBS 200K
LUH-ALBS 200K-CO
LUH-ALBS 200K-FI
LUH-ALBS 200K-FI-CO
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

236.18 €

1 7 giorni 170485.01–750.00-12554ruota con supporto girevole197289215050500

300.87 €

1 7 giorni 170485.01–750.00Tipo antistatico12554ruota con supporto girevole e freno197339615050500

237.27 €

1 7 giorni 170485.01–750.00-12554ruota con supporto girevole202298816050580

242.28 €

1 23 giorni 170485.01–750.00Tipo antistatico12554ruota con supporto girevole202298816050580

301.96 €

1 7 giorni 197485.01–750.00-15050ruota con supporto girevole e freno202347016050580

306.99 €

1 23 giorni 197485.01–750.00Tipo antistatico15050ruota con supporto girevole e freno202344416050580

293.40 €

1 7 giorni 197485.01–750.00-15050ruota con supporto girevole245366020050750

303.12 €

1 23 giorni 197485.01–750.00Tipo antistatico15050ruota con supporto girevole245364920050600

364.72 €

1 7 giorni 202485.01–750.00-16050ruota con supporto girevole e freno245423220050750

374.43 €

1 23 giorni 202485.01–750.00Tipo antistatico16050ruota con supporto girevole e freno245422320050600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Alluminio Lunghezza piastra L(mm) 140
Larghezza piastra W(mm) 110 Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: alluminio pressofuso
Materiale Poliuretano Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 75 Shore A Colore del battistrada blu Colore della carrozzeria della ruota grigio argento
resistente all'idrolisi si Non macchia al contatto si Antiruggine no
Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 70 Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico