Codice articolo del costruttore: LUH-ALEV 127K-SG
Marca: BLICKLE
Prezzo: 184.25 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Altezza di montaggio H: 245 mm
Gamma di carico: 220.01–320.00 daN
Caratteristiche rotella: Tipo antistatico
Diam. rotella D: 200 Ø
Larghezza rotella B: 50 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LUH-ALEV 127K-SG
Codice componente
|
---|
LUH-ALEV 127K-SG |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Durezza del rivestimento/anello | Colore del battistrada | Non macchia al contatto | Antitraccia | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184.25 € | 1 | 7 giorni | 245 | 220.01–320.00 | Tipo antistatico | 200 | 50 | ruota con supporto girevole | 170 | 2717 | 125 | 65 Shore A | grigio | si | si | 300 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Materiale bozzello | Alluminio | Lunghezza piastra L(mm) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza piastra W(mm) | 110 | Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: alluminio pressofuso |
Materiale | Gomma | Larghezza rotella(mm) | 50 | Adatto per autoclave | no |
Tipo di montaggio | piastra da avvitare | Colore della carrozzeria della ruota | grigio argento | resistente all'idrolisi | no |
Antiruggine | no | Resistenza termica max(°C) | 80 | Resistenza termica min(°C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LUH-ALEV, il codice articolo è il seguente: LUH-ALEV 127K-SG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LUH-ALEV 127K-SG.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Caratteristiche rotella
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Durezza del rivestimento/anello
Colore del battistrada
Non macchia al contatto
Antitraccia
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LUH-ALEV 127K |
LUH-ALEV 127K-FI |
LUH-ALEV 127K-FI-SG |
LUH-ALEV 150K |
LUH-ALEV 150K-FI |
LUH-ALEV 150K-FI-SG |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Durezza del rivestimento/anello | Colore del battistrada | Non macchia al contatto | Antitraccia | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182.55 € | 1 | 7 giorni | 202 | 220.01–320.00 | - | 160 | 50 | ruota con supporto girevole | 170 | 2750 | 125 | 65 Shore A | nero | no | no | 300 | ||
246.14 € | 1 | 7 giorni | 202 | 220.01–320.00 | Tipo antistatico | 160 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 170 | 3220 | 125 | 65 Shore A | nero | no | no | 300 | ||
247.82 € | 1 | 7 giorni | 245 | 220.01–320.00 | - | 200 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 170 | 3236 | 125 | 65 Shore A | grigio | si | si | 300 | ||
185.38 € | 1 | 7 giorni | 245 | 320.01–485.00 | - | 200 | 50 | ruota con supporto girevole | 197 | 2932 | 150 | 65 Shore A | nero | no | no | 400 | ||
250.09 € | 1 | 7 giorni | 245 | 320.01–485.00 | Tipo antistatico | 200 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 197 | 3436 | 150 | 65 Shore A | nero | no | no | 400 | ||
256.65 € | 1 | 7 giorni | 170 | 320.01–485.00 | - | 125 | 54 | ruota con supporto girevole e freno | 197 | 3458 | 150 | 65 Shore A | grigio | si | si | 400 |