Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LUH-ALST (LUH-ALST 127K)

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LUH-ALST LUH-ALST 127K

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: LUH-ALST 127K

Marca: BLICKLE

Prezzo: 211.15

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Altezza di montaggio H: 202 mm

Gamma di carico: 320.01–485.00 daN

Caratteristiche rotella: Tipo antistatico

Diam. rotella D: 160 Ø

Tipo prodotto: ruota con supporto girevole


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LUH-ALST 127K

Codice componente
LUH-ALST 127K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Portata a 4 km/h
(kg)

211.15 €

1 7 giorni 202320.01–485.00Tipo antistatico160ruota con supporto girevole170290912554verde450

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Alluminio Lunghezza piastra L(mm) 140
Larghezza piastra W(mm) 110 Larghezza rotella B(mm) 50 Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: alluminio pressofuso Materiale Poliuretano Adatto per autoclave no
Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 75 Shore A Colore della carrozzeria della ruota grigio argento
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Antiruggine no
Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 70 Resistenza termica min(°C) -20

Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LUH-ALST, il codice articolo è il seguente: LUH-ALST 127K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LUH-ALST 127K.

Tipologia prodotto

Codice componente
LUH-ALST 127K-AS
LUH-ALST 127K-FI
LUH-ALST 127K-FI-AS
LUH-ALST 150K
LUH-ALST 150K-AS
LUH-ALST 150K-FI
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Portata a 4 km/h
(kg)

231.88 €

1 23 giorni 202320.01–485.00-160ruota con supporto girevole170280012554grigio scuro450

274.73 €

1 7 giorni 202320.01–485.00-160ruota con supporto girevole e freno170341512554verde450

295.46 €

1 23 giorni 202320.01–485.00Tipo antistatico160ruota con supporto girevole e freno170100012554grigio scuro450

213.85 €

1 7 giorni 202485.01–750.00-160ruota con supporto girevole197293415050verde500

235.77 €

1 23 giorni 202485.01–750.00Tipo antistatico160ruota con supporto girevole197100015050grigio scuro500

278.55 €

1 7 giorni 245485.01–750.00-200ruota con supporto girevole e freno197341615050verde500

Supporto tecnico