Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LUH-ALTH (LUH-ALTH 160K)

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LUH-ALTH LUH-ALTH 160K

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: LUH-ALTH 160K

Marca: BLICKLE

Prezzo: 213.73

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Tipo ruota: Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione

Altezza di montaggio H: 197 mm

Gamma di carico: 485.01–750.00 daN

Caratteristiche rotella: -

Diam. rotella D: 150 Ø


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LUH-ALTH 160K

Codice componente
LUH-ALTH 160K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Portata a 4 km/h
(kg)

213.73 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione197485.01–750.00-15050ruota con supporto girevole202308016050marrone chiaro750

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Alluminio Lunghezza piastra L(mm) 140 Larghezza piastra W(mm) 110
Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: alluminio pressofuso Materiale Poliuretano
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 92 Shore A
Colore della carrozzeria della ruota grigio argento resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si
Antiruggine no Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 70
Resistenza termica min(°C) -20

Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LUH-ALTH, il codice articolo è il seguente: LUH-ALTH 160K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LUH-ALTH 160K.

Tipologia prodotto

Codice componente
LUH-ALTH 127K-FI-AS
LUH-ALTH 150K
LUH-ALTH 150K-AS
LUH-ALTH 160K-AS
LUH-ALTH 160K-AS-CO
LUH-ALTH 160K-CO
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Portata a 4 km/h
(kg)

291.20 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite170485.01–750.00Tipo antistatico12560ruota con supporto girevole e freno170337812554grigio750

210.70 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite197485.01–750.00-15050ruota con supporto girevole197294115050marrone chiaro650

232.53 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite197485.01–750.00Tipo antistatico15050ruota con supporto girevole197294515050grigio650

237.15 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite197485.01–750.00Tipo antistatico15050ruota con supporto girevole202307216050grigio750

245.40 €

1 23 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite202485.01–750.00Tipo antistatico16050ruota con supporto girevole202100016050grigio750

221.98 €

1 23 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite202485.01–750.00-16050ruota con supporto girevole202300116050marrone chiaro750

Supporto tecnico