Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LUH-GTH (Codici componente)

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LUH-GTH
Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, Struttura chiusa, con piastra da avvitare, ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Extrathane®, con corpo ruota in ghisa

Supporto: serie LUH

  • lamiera d’acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • cuscinetto a sfere a quattro punti per carichi eccezionali
  • gruppo rotante chiuso ed a tenuta
  • particolarmente resistente agli urti ed alle vibrazioni grazie a quattro calotte temprate dalla forma speciale

Ruota: serie GTH

  • rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Extrathane®, durezza 92 Shore A, colore marrone chiaro, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: robusta ghisa grigia, verniciato, colore argento

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LUH-GTH 127K
LUH-GTH 127K-FI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

225.45 €

1 7 giorni 485.01–750.00Conduttività elettricaruota con supporto girevole1704069125700

289.03 €

1 7 giorni 485.01–750.00-ruota con supporto girevole e freno1704670125700

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione Altezza di montaggio H(mm) 202 Materiale bozzello Altro
Lunghezza piastra L(mm) 140 Larghezza piastra W(mm) 110 Diam. rotella D(Ø) 160
Larghezza rotella B(mm) 50 Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: robusta ghisa grigia
Materiale Poliuretano Larghezza rotella(mm) 50 Adatto per autoclave no
Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 92 Shore A Colore del battistrada marrone chiaro
Colore della carrozzeria della ruota argento resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si
Antiruggine no Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 70
Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico