Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LUH-POTHS (LUH-POTHS 200XK-FA)

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LUH-POTHS LUH-POTHS 200XK-FA

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: LUH-POTHS 200XK-FA

Marca: BLICKLE

Prezzo: 283.25

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Tipo ruota: Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione

Altezza di montaggio H: 245 mm

Gamma di carico: 485.01–750.00 daN

Diam. rotella D: 200 Ø

Tipo di cuscinetto: cuscinetto a sfere


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LUH-POTHS 200XK-FA

Codice componente
LUH-POTHS 200XK-FA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Diam. rotella D
(Ø)
Tipo di cuscinetto Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Resistenza termica min
(°C)
Portata a 4 km/h
(kg)

283.25 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione245485.01–750.00200cuscinetto a sfereruota con supporto girevole245360520050-20550

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Tecnopolimero Lunghezza piastra L(mm) 140 Larghezza piastra W(mm) 110
Larghezza rotella B(mm) 50 Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità Materiale Poliuretano
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 80 Shore A
Colore del battistrada blu Colore della carrozzeria della ruota bianco naturale resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto si Antiruggine no Antitraccia si
Resistenza termica max(°C) 70

Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LUH-POTHS, il codice articolo è il seguente: LUH-POTHS 200XK-FA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LUH-POTHS 200XK-FA.

Tipologia prodotto

Codice componente
LUH-POTHS 125K-FI-FA
LUH-POTHS 160G
LUH-POTHS 160G-FA
LUH-POTHS 200XK-FI
LUH-POTHS 200XK-FI-FA
LUH-POTHS 200XR
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Diam. rotella D
(Ø)
Tipo di cuscinetto Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Resistenza termica min
(°C)
Portata a 4 km/h
(kg)

247.17 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite245220.01–320.00200cuscinetto a sfereruota con supporto girevole e freno170284512540-20275

195.00 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite245320.01–485.00200foro passanteruota con supporto girevole202254116045-25400

206.71 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite245320.01–485.00200foro passanteruota con supporto girevole202275116045-25400

341.43 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite245485.01–750.00200cuscinetto a sfereruota con supporto girevole e freno245391520050-20550

354.57 €

1 23 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite245485.01–750.00200cuscinetto a sfereruota con supporto girevole e freno245100020050-20550

224.97 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite245485.01–750.00200cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole245317620050-20550

Supporto tecnico