Codice articolo del costruttore: LUH-SPO 160K
Marca: BLICKLE
Prezzo: 222.87 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Tipo ruota: -
Altezza di montaggio H: - mm
Gamma di carico: 750.01 o sup. daN
Diam. rotella D: - Ø
Larghezza rotella B: - mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LUH-SPO 160K
Codice componente
|
---|
LUH-SPO 160K |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Resistenza termica min (°C) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222.87 € | 1 | 7 giorni | - | - | 750.01 o sup. | - | - | cuscinetto a sfere | ruota con supporto girevole | 202 | 2973 | 160 | -20 | 850 |
Loading...
Materiale bozzello | Tecnopolimero | Lunghezza piastra L(mm) | 140 | Larghezza piastra W(mm) | 110 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | Materiale | Materiale sintetico | Larghezza rotella(mm) | 50 |
Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare | Durezza del rivestimento/anello | 70 Shore D |
Colore del battistrada | bianco naturale | Colore della carrozzeria della ruota | bianco naturale | resistente all'idrolisi | no |
Non macchia al contatto | si | Antiruggine | no | Antitraccia | si |
Resistenza termica max(°C) | 80 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LUH-SPO, il codice articolo è il seguente: LUH-SPO 160K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LUH-SPO 160K.
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Altezza di montaggio H(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo
Gamma di carico(daN)
Tipo di cuscinetto
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Resistenza termica min(°C)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LUH-SPO 127G-FI-FA |
LUH-SPO 127K |
LUH-SPO 127K-FA |
LUH-SPO 160K-FA |
LUH-SPO 160K-FI |
LUH-SPO 160K-FI-FA |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Resistenza termica min (°C) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
244.45 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 245 | 485.01–750.00 | 200 | 50 | foro passante | ruota con supporto girevole e freno | 170 | 2966 | 125 | -25 | 750 | ||
186.64 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 245 | 485.01–750.00 | 200 | 50 | cuscinetto a sfere | ruota con supporto girevole | 170 | 2625 | 125 | -20 | 750 | ||
196.32 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 245 | 485.01–750.00 | 200 | 50 | cuscinetto a sfere | ruota con supporto girevole | 170 | 2652 | 125 | -20 | 750 | ||
234.58 € | 1 | 23 giorni | - | - | 750.01 o sup. | - | - | cuscinetto a sfere | ruota con supporto girevole | 202 | 1000 | 160 | -20 | 850 | ||
287.56 € | 1 | 7 giorni | - | - | 750.01 o sup. | - | - | cuscinetto a sfere | ruota con supporto girevole e freno | 202 | 3510 | 160 | -20 | 850 | ||
299.28 € | 1 | 23 giorni | - | - | 750.01 o sup. | - | - | cuscinetto a sfere | ruota con supporto girevole e freno | 202 | 3628 | 160 | -20 | 850 |