Codice articolo del costruttore: L-V 100R
Marca: BLICKLE
Prezzo: 36.27 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Altezza di montaggio H: 150 mm
Gamma di carico: 35.01–80.00 daN
Caratteristiche rotella: Conduttività elettrica
Lunghezza piastra L: 100 mm
Larghezza piastra W: 85 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L-V 100R
Codice componente
|
---|
L-V 100R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Colore del battistrada | Non macchia al contatto | Antitraccia | Resistenza termica min (°C) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.27 € | 1 | 5 giorni | 150 | 35.01–80.00 | Conduttività elettrica | 100 | 85 | 125 | 38 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole | 125 | 997 | 100 | 30 | nero | no | no | -25 | 70 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Materiale bozzello | Acciaio | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: lamiera d’acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Gomma | Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare |
Durezza del rivestimento/anello | 80 Shore A | resistente all'idrolisi | no | Antiruggine | no |
Resistenza termica max(°C) | 70 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie L-V, il codice articolo è il seguente: L-V 100R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto L-V 100R.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Caratteristiche rotella
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo di cuscinetto
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Colore del battistrada
Non macchia al contatto
Antitraccia
Resistenza termica min(°C)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
L-V 100R-EL |
L-V 100R-EL-FA |
L-V 100R-FA |
L-V 100R-FI |
L-V 100R-FI-EL |
L-V 100R-FI-EL-FA |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Colore del battistrada | Non macchia al contatto | Antitraccia | Resistenza termica min (°C) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.48 € | 1 | 7 giorni | 150 | 35.01–80.00 | Conduttività elettrica | 100 | 85 | 125 | 38 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole | 125 | 932 | 100 | 30 | nero | no | no | -25 | 70 | ||
50.07 € | 1 | 7 giorni | 150 | 35.01–80.00 | - | 100 | 85 | 125 | 38 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole | 125 | 980 | 100 | 30 | nero | no | no | -25 | 70 | ||
43.85 € | 1 | 23 giorni | 150 | 35.01–80.00 | - | 100 | 85 | 125 | 38 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole | 125 | 1040 | 100 | 30 | nero | no | no | -25 | 70 | ||
52.95 € | 1 | 5 giorni | 150 | 35.01–80.00 | Conduttività elettrica | 100 | 85 | 125 | 38 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole e freno | 125 | 1142 | 100 | 30 | nero | no | no | -25 | 70 | ||
59.18 € | 1 | 7 giorni | 150 | 35.01–80.00 | Conduttività elettrica | 100 | 85 | 125 | 38 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole e freno | 125 | 1034 | 100 | 30 | nero | no | no | -25 | 70 | ||
66.75 € | 1 | 7 giorni | 150 | 35.01–80.00 | - | 100 | 85 | 125 | 38 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole e freno | 125 | 1070 | 100 | 30 | nero | no | no | -25 | 70 |