Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie L-VWPP (Codici componente)

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie L-VWPP
Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, versione per medie portate, con piastra da avvitare, ruota con anello in gomma morbida “Blickle Soft”, con centro ruota in materiale sintetico

Supporto: serie L

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale (dal Ø ruota 150 mm)
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie VWPP

  • anello: gomma morbida “Blickle Soft”, durezza 50 Shore A, colore nero (Ø ruota 260 mm con strato di base in gomma dura supplementare)
  • centro ruota: polipropilene di prima qualità, resistente alla rottura, colore nero

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C
  • Ø ruota 260 mm con strato di base in gomma dura supplementare
  • alternative antiforatura per anelli pneumatici

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
L-VWPP 200R
L-VWPP 200R-FA
L-VWPP 200R-FI
L-VWPP 200R-FI-FA
L-VWPP 200R-FI-SG
L-VWPP 200R-FI-SG-FA
L-VWPP 200R-SG
L-VWPP 200R-SG-FA
L-VWPP 200R-ST
L-VWPP 200R-ST-FA
L-VWPP 200R-ST-SG
L-VWPP 200R-ST-SG-FA
L-VWPP 250G-3
L-VWPP 250G-3-ST
L-VWPP 250R-3
L-VWPP 250R-3-ST
L-VWPP 260G
L-VWPP 260G-ST
L-VWPP 260K
L-VWPP 260K-ST
L-VWPP 260R
L-VWPP 260R-ST
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Non macchia al contatto Antitraccia Portata a 4 km/h
(kg)

97.42 €

1 7 giorni 30880.01–140.00-14011026085cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole235283020050neronono100

108.45 €

1 23 giorni 30880.01–140.00-14011026085cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole235294020050neronono100

141.72 €

1 7 giorni 30880.01–140.00-14011026085cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno235325020050neronono100

152.76 €

1 23 giorni 13580.01–140.00Conduttività elettrica14011010032cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno235336020050neronono100

152.00 €

1 7 giorni 13580.01–140.00Conduttività elettrica14011010032cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno235333220050grigiosisi100

163.05 €

1 23 giorni 13580.01–140.00Conduttività elettrica14011010032cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno235336720050grigiosisi100

107.70 €

1 7 giorni 13580.01–140.00Conduttività elettrica14011010032cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole235285320050grigiosisi100

118.73 €

1 23 giorni 13580.01–140.00Conduttività elettrica14011010032cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole235294720050grigiosisi100

128.55 €

1 7 giorni 13580.01–140.00Conduttività elettrica14011010032cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno235344620050neronono100

139.58 €

1 23 giorni 13580.01–140.00Conduttività elettrica14011010032cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno235358720050neronono100

138.83 €

1 7 giorni 13580.01–140.00Conduttività elettrica14011010032cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno235345820050grigiosisi100

149.86 €

1 23 giorni 13580.01–140.00Conduttività elettrica14011010032cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno235359420050grigiosisi100

148.44 €

1 7 giorni 135140.01–220.00Conduttività elettrica14011010032foro passanteruota con supporto girevole295423525060neronono160

179.55 €

1 7 giorni 135140.01–220.00Conduttività elettrica14011010032foro passanteruota con supporto girevole e freno295488725060neronono160

159.08 €

1 7 giorni 135140.01–220.00Conduttività elettrica14011010032cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole295425725060neronono160

190.22 €

1 7 giorni 135140.01–220.00Conduttività elettrica14011010032cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno295492725060neronono160

258.15 €

1 7 giorni 135140.01–220.00Conduttività elettrica17517510032foro passanteruota con supporto girevole308695026085neronono200

337.40 €

1 7 giorni 135140.01–220.00Conduttività elettrica17517510032foro passanteruota con supporto girevole e freno308825026085neronono200

272.73 €

1 7 giorni 135140.01–220.00Conduttività elettrica17517510032cuscinetto a sfereruota con supporto girevole308724326085neronono200

351.98 €

1 7 giorni 135140.01–220.00Conduttività elettrica17517510032cuscinetto a sfereruota con supporto girevole e freno308840026085neronono200

259.88 €

1 7 giorni 135140.01–220.00Conduttività elettrica17517510032cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole308716626085neronono200

339.13 €

1 7 giorni 135140.01–220.00Conduttività elettrica17517510032cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno308837526085neronono200

Loading...

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Tecnopolimero Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità
Materiale Gomma Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 50 Shore A Colore della carrozzeria della ruota nero resistente all'idrolisi no
Antiruggine no Resistenza termica max(°C) 60 Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico