Codice articolo del costruttore: LWGXE-TPA 126XKF-FI-ELS-GSX10
Marca: BLICKLE
Prezzo: 81.25 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Altezza di montaggio H: 135 mm
Caratteristiche rotella: -
Lunghezza piastra L: 55 mm
Larghezza piastra W: - mm
Diam. rotella D: 100 Ø
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LWGXE-TPA 126XKF-FI-ELS-GSX10
Codice componente
|
---|
LWGXE-TPA 126XKF-FI-ELS-GSX10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Tipo di montaggio | Portata a 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.25 € | 1 | 7 giorni | 135 | - | 55 | - | 100 | ruota con supporto girevole e freno | 160 | 594 | 125 | codolo filettato | 80 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Gamma di carico(daN) | 35.01–80.00 | Materiale bozzello | Tecnopolimero |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza rotella B(mm) | 32 | Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere (C) | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità |
Materiale | Gomma | Larghezza rotella(mm) | 32 | Adatto per autoclave | no |
Durezza del rivestimento/anello | 85 Shore A | Colore del battistrada | grigio | Colore della carrozzeria della ruota | grigio argento RAL 7001 |
resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | no | Antiruggine | si |
Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 60 | Resistenza termica min(°C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in materiale sintetico Blickle WAVE, serie LWGXE-TPA, il codice articolo è il seguente: LWGXE-TPA 126XKF-FI-ELS-GSX10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LWGXE-TPA 126XKF-FI-ELS-GSX10.
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche rotella
Larghezza piastra W(mm)
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Lunghezza piastra L(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Tipo di montaggio
Portata a 3 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LWGXE-TPA 101XKF-11-FI-ELS |
LWGXE-TPA 101XKF-11-FI-ELS-AMGX100 |
LWGXE-TPA 101XKF-11-FI-ELS-AMGX125 |
LWGXE-TPA 126XKF-FI-ELS-GSX12 |
LWGXE-TPA 126XKF-FI-ELS-PX25 |
LWGXE-TPA 126XKF-FI-ELS-ZAX51 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Tipo di montaggio | Portata a 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.83 € | 1 | 7 giorni | 160 | Conduttività elettrica | 55 | - | 125 | ruota con supporto girevole e freno | 135 | 462 | 100 | foro centrale | 70 | ||
85.43 € | 1 | 23 giorni | 160 | Conduttività elettrica | 55 | - | 125 | ruota con supporto girevole e freno | 135 | 555 | 100 | foro centrale | 70 | ||
86.05 € | 1 | 23 giorni | 160 | Conduttività elettrica | 55 | - | 125 | ruota con supporto girevole e freno | 135 | 569 | 100 | foro centrale | 70 | ||
81.77 € | 1 | 7 giorni | 135 | - | 55 | - | 100 | ruota con supporto girevole e freno | 160 | 600 | 125 | codolo filettato | 80 | ||
92.05 € | 1 | 7 giorni | 135 | - | 90 | 66 | 100 | ruota con supporto girevole e freno | 160 | 680 | 125 | piastra da avvitare | 80 | ||
98.83 € | 1 | 7 giorni | 135 | - | - | - | 100 | ruota con supporto girevole e freno | 160 | 715 | 125 | codolo | 80 |