Codice articolo del costruttore: LWK-TPA 126KF-CS11
Marca: BLICKLE
Prezzo: 114.61 €
Tempi di consegna: 23 giorni
Altezza di montaggio H: 135 mm
Caratteristiche rotella: Conduttività elettrica
Lunghezza piastra L: 55 mm
Larghezza piastra W: - mm
Diam. rotella D: 100 Ø
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LWK-TPA 126KF-CS11
Codice componente
|
---|
LWK-TPA 126KF-CS11 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Tipo di montaggio | Portata a 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.61 € | 1 | 23 giorni | 135 | Conduttività elettrica | 55 | - | 100 | cuscinetto a sfere (C) | ruota con supporto girevole e freno | 160 | 697 | 125 | foro centrale | 110 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Gamma di carico(daN) | 80.01–140.00 | Materiale bozzello | Tecnopolimero |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza rotella B(mm) | 32 | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità | Materiale | Gomma |
Larghezza rotella(mm) | 32 | Adatto per autoclave | no | Durezza del rivestimento/anello | 85 Shore A |
Colore del battistrada | grigio | Colore della carrozzeria della ruota | grigio bianco RAL 9002 | resistente all'idrolisi | no |
Non macchia al contatto | no | Antiruggine | no | Antitraccia | si |
Resistenza termica max(°C) | 60 | Resistenza termica min(°C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in materiale sintetico Blickle WAVE, serie LWK-TPA, il codice articolo è il seguente: LWK-TPA 126KF-CS11.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LWK-TPA 126KF-CS11.
Configura
Proprietà di base
Larghezza piastra W(mm)
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Caratteristiche rotella
Lunghezza piastra L(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Tipo di cuscinetto
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Tipo di montaggio
Portata a 3 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LWK-TPA 101G-11-AMW125 |
LWK-TPA 101G-11-FI |
LWK-TPA 101G-11-FI-AMW100 |
LWK-TPA 126KF-FI |
LWK-TPA 126KF-FI-GS10 |
LWK-TPA 126KF-FI-GS12 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Tipo di montaggio | Portata a 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.38 € | 1 | 7 giorni | 135 | - | 55 | - | 100 | foro passante | ruota con supporto girevole | 135 | 478 | 100 | foro centrale | 100 | ||
33.82 € | 1 | 5 giorni | 135 | - | 55 | - | 100 | foro passante | ruota con supporto girevole e freno | 135 | 414 | 100 | foro centrale | 100 | ||
44.01 € | 1 | 23 giorni | 135 | - | 55 | - | 100 | foro passante | ruota con supporto girevole e freno | 135 | 504 | 100 | foro centrale | 100 | ||
40.61 € | 1 | 7 giorni | 135 | Conduttività elettrica | 55 | - | 100 | cuscinetto a sfere (C) | ruota con supporto girevole e freno | 160 | 550 | 125 | foro centrale | 110 | ||
43.22 € | 1 | 23 giorni | 135 | Conduttività elettrica | 55 | - | 100 | cuscinetto a sfere (C) | ruota con supporto girevole e freno | 160 | 585 | 125 | codolo filettato | 110 | ||
43.75 € | 1 | 7 giorni | 135 | Conduttività elettrica | 55 | - | 100 | cuscinetto a sfere (C) | ruota con supporto girevole e freno | 160 | 606 | 125 | codolo filettato | 110 |