Codice articolo del costruttore: LWKXE-TPA 101XKF-ELS-PX25
Marca: BLICKLE
Prezzo: 80.91 €
Tempi di consegna: 23 giorni
Altezza di montaggio H: 160 mm
Caratteristiche rotella: Conduttività elettrica
Lunghezza piastra L: 90 mm
Larghezza piastra W: 66 mm
Diam. rotella D: 125 Ø
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LWKXE-TPA 101XKF-ELS-PX25
Codice componente
|
---|
LWKXE-TPA 101XKF-ELS-PX25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Tipo di montaggio | Portata a 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.91 € | 1 | 23 giorni | 160 | Conduttività elettrica | 90 | 66 | 125 | ruota con supporto girevole | 135 | 523 | 100 | piastra da avvitare | 70 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Gamma di carico(daN) | 35.01–80.00 | Materiale bozzello | Tecnopolimero |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza rotella B(mm) | 32 | Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere (C) | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità |
Materiale | Gomma | Larghezza rotella(mm) | 32 | Adatto per autoclave | no |
Durezza del rivestimento/anello | 85 Shore A | Colore del battistrada | grigio | Colore della carrozzeria della ruota | grigio bianco RAL 9002 |
resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | no | Antiruggine | si |
Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 60 | Resistenza termica min(°C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in materiale sintetico Blickle WAVE, serie LWKXE-TPA, il codice articolo è il seguente: LWKXE-TPA 101XKF-ELS-PX25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LWKXE-TPA 101XKF-ELS-PX25.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Caratteristiche rotella
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Tipo di montaggio
Portata a 3 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LWKXE-TPA 101XKF-11-FI-ELS |
LWKXE-TPA 101XKF-11-FI-ELS-AMWX100 |
LWKXE-TPA 101XKF-11-FI-ELS-AMWX125 |
LWKXE-TPA 101XKF-ELS-ZAX51 |
LWKXE-TPA 101XKF-ELS-ZAX55 |
LWKXE-TPA 101XKF-FI-ELS |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Tipo di montaggio | Portata a 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.83 € | 1 | 7 giorni | 160 | Conduttività elettrica | 55 | - | 125 | ruota con supporto girevole e freno | 135 | 465 | 100 | foro centrale | 70 | ||
85.43 € | 1 | 7 giorni | 160 | Conduttività elettrica | 55 | - | 125 | ruota con supporto girevole e freno | 135 | 561 | 100 | foro centrale | 70 | ||
86.05 € | 1 | 23 giorni | 160 | Conduttività elettrica | 55 | - | 125 | ruota con supporto girevole e freno | 135 | 577 | 100 | foro centrale | 70 | ||
87.75 € | 1 | 23 giorni | 160 | Conduttività elettrica | - | - | 125 | ruota con supporto girevole | 135 | 548 | 100 | codolo | 70 | ||
87.75 € | 1 | 23 giorni | 160 | Conduttività elettrica | - | - | 125 | ruota con supporto girevole | 135 | 567 | 100 | codolo | 70 | ||
73.83 € | 1 | 7 giorni | 160 | Conduttività elettrica | 55 | - | 125 | ruota con supporto girevole e freno | 135 | 461 | 100 | foro centrale | 70 |