Codice articolo del costruttore: ALEV 100/15K
Marca: BLICKLE
Prezzo: 35.75 €
Tempi di consegna: 5 giorni
D.E. rotella: 100 Ø
Largh. bozzello: 40 mm
Diametro foro: 15 Ø
Larghezza mozzo: 40 mm
Max. Carico/carico ammesso: 200 daN
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ALEV 100/15K
Codice componente
|
---|
ALEV 100/15K |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Tipo prodotto | Peso (g) | Versione antistatica | Durezza del rivestimento/anello | Elettricamente conduttivo | Colore del battistrada | Non macchia al contatto | Antitraccia | Resistenza termica max (° C) | Lunghezza d’incastro (mm) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.75 € | 1 | 5 giorni | 100 | 40 | 15 | 40 | 200 | 200 | ruota | 450 | no | 65 Shore A | no | nero | no | no | 80 | - | 200 |
Loading...
Cuscinetto | In dotazione | Materiale bozzello | Alluminio | Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (dettagli) | alluminio pressofuso | Adatto per autoclave | no | Colore della carrozzeria della ruota | grigio argento |
Versione per alte temperature | no | resistente all'idrolisi | no | Materiale della superficie di corsa | Gomma |
Antiruggine | no | Resistenza termica min(° C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota per alte portate, serie ALEV, il codice articolo è il seguente: ALEV 100/15K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ALEV 100/15K.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza d’incastro(mm)
Tipo
D.E. rotella(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Diametro foro(Ø)
Larghezza mozzo(mm)
Max. Carico/carico ammesso(daN)
Max. Carico/carico ammesso(kg)
Tipo prodotto
Peso(g)
Versione antistatica
Durezza del rivestimento/anello
Elettricamente conduttivo
Colore del battistrada
Non macchia al contatto
Antitraccia
Resistenza termica max(° C)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ALEV 100/15K-EL |
ALEV 100/15K-SG |
ALEV 100/15K-SG-AS |
ALEV 125/15K |
ALEV 125/15K-EL |
ALEV 125/15K-SG |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Tipo prodotto | Peso (g) | Versione antistatica | Durezza del rivestimento/anello | Elettricamente conduttivo | Colore del battistrada | Non macchia al contatto | Antitraccia | Resistenza termica max (° C) | Lunghezza d’incastro (mm) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.60 € | 1 | 5 giorni | 100 | 40 | 15 | 40 | 200 | 200 | ruota | 440 | no | 71 Shore A | si | nero | no | no | 80 | - | 200 | ||
37.23 € | 1 | 5 giorni | 100 | 40 | 15 | 40 | 200 | 200 | ruota | 450 | no | 65 Shore A | no | grigio | si | si | 80 | - | 200 | ||
44.46 € | 1 | 5 giorni | 100 | 40 | 15 | 40 | 200 | 200 | ruota | 458 | si | 65 Shore A | no | grigio | si | si | 80 | - | 200 | ||
45.20 € | 1 | 5 giorni | 125 | 40 | 15 | 45 | 250 | 250 | ruota | 590 | no | 65 Shore A | no | nero | no | no | 80 | - | 250 | ||
53.63 € | 1 | 5 giorni | 125 | 40 | 15 | 45 | 250 | 250 | ruota | 598 | no | 71 Shore A | si | nero | no | no | 80 | - | 250 | ||
46.68 € | 1 | 5 giorni | 125 | 40 | 15 | 45 | 250 | 250 | ruota | 597 | no | 65 Shore A | no | grigio | si | si | 80 | - | 250 |