Ruota per alte portate, serie ALTH (ALTH 127/20K)

Ruota per alte portate, serie ALTH ALTH 127/20K

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: ALTH 127/20K

Marca: BLICKLE

Prezzo: 86.30

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

D.E. rotella: 125 Ø

Largh. bozzello: 54 mm

Diametro foro: 20 Ø

Larghezza mozzo: 60 mm

Max. Carico/carico ammesso: 750 daN


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ALTH 127/20K

Codice componente
ALTH 127/20K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(daN)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)
Tipo prodotto Peso
(g)
Versione antistatica Colore del battistrada Lunghezza d’incastro
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

86.30 €

1 5 giorni 125542060750750ruota1043nomarrone chiaro-750

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Cuscinetto In dotazione Materiale bozzello Alluminio Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere
Materiale (dettagli) alluminio pressofuso Adatto per autoclave no Durezza del rivestimento/anello 92 Shore A
Elettricamente conduttivo no Colore della carrozzeria della ruota grigio argento Versione per alte temperature no
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Materiale della superficie di corsa Poliuretano
Antiruggine no Antitraccia si Resistenza termica max(° C) 70
Resistenza termica min(° C) -20

Si trova sulla pagina di Ruota per alte portate, serie ALTH, il codice articolo è il seguente: ALTH 127/20K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ALTH 127/20K.

Tipologia prodotto

Codice componente
ALTH 101/15K-AS
ALTH 101/15K-AS-CO
ALTH 101/15K-CO
ALTH 127/20K-AS
ALTH 140/20K
ALTH 150/20K
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(daN)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)
Tipo prodotto Peso
(g)
Versione antistatica Colore del battistrada Lunghezza d’incastro
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

79.76 €

1 5 giorni 100401540420420ruota469sigrigio-420

93.15 €

1 23 giorni 100401540420420ruota437sigrigio-420

72.50 €

1 5 giorni 100401540420420ruota430nomarrone chiaro-420

107.78 €

1 5 giorni 125542060750750ruota1050sigrigio-750

101.77 €

1 5 giorni 140542060800800ruota1248nomarrone chiaro60800

89.75 €

1 5 giorni 150502060650650ruota1046nomarrone chiaro-650

Supporto tecnico