Ruota motrice per alte portate, serie GBN (GBN 100/25H7)

Ruota motrice per alte portate, serie GBN GBN 100/25H7

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: GBN 100/25H7

Marca: BLICKLE

Prezzo: 119.03

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

D.E. rotella: 100 Ø

Largh. bozzello: 40 mm

Diametro foro: 25 Ø

Larghezza mozzo: 40 mm

Max. Carico/carico ammesso: 400 daN


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GBN 100/25H7

Codice componente
GBN 100/25H7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(daN)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)
Peso
(g)
Portata a 4 km/h
(kg)

119.03 €

1 5 giorni 100402540400400935400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Fusione Tipo di cuscinetto sede per chiavetta Materiale (dettagli) robusta ghisa grigia
Tipo prodotto ruota motrice Versione antistatica no Adatto per autoclave no
Durezza del rivestimento/anello 92 Shore A Elettricamente conduttivo no Colore del battistrada marrone
Colore della carrozzeria della ruota argento Versione per alte temperature no resistente all'idrolisi si
Non macchia al contatto si Materiale della superficie di corsa Poliuretano Antiruggine no
Antitraccia si Resistenza termica max(° C) 70 Resistenza termica min(° C) -30

Si trova sulla pagina di Ruota motrice per alte portate, serie GBN, il codice articolo è il seguente: GBN 100/25H7.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GBN 100/25H7.

Tipologia prodotto

Codice componente
GBN 100/20H7
GBN 1000/250H7
GBN 101/25H7
GBN 127/25H7
GBN 127/30H7
GBN 150/25H7
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(daN)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)
Peso
(g)
Portata a 4 km/h
(kg)

119.03 €

1 5 giorni 100402040400400980400

25,251.74 €

1 23 giorni 1000300250300252561000025000

120.00 €

1 5 giorni 1005025605005001667500

147.95 €

1 5 giorni 1255025606506501820650

147.95 €

1 5 giorni 1255030606506501687650

168.07 €

1 5 giorni 1505025607007002280700

Supporto tecnico