Codice articolo del costruttore: GEVA 400/4
Marca: BLICKLE
Prezzo: 492.46 €
Tempi di consegna: 23 giorni
D.E. rotella: 400 Ø
Largh. bozzello: 65 mm
Max. Carico/carico ammesso: 1.08 daN
Max. Carico/carico ammesso: 1.08 kg
Peso: 13800 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GEVA 400/4
Codice componente
|
---|
GEVA 400/4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Peso (g) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
492.46 € | 1 | 23 giorni | 400 | 65 | 1.08 | 1.08 | 13800 | 1080 |
Loading...
Materiale bozzello | Fusione | Cuscinetto | Altro | Tipo di cuscinetto | attacco a flangia |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (dettagli) | robusta ghisa grigia | Tipo prodotto | ruota con attacco a flangia | Versione antistatica | no |
Adatto per autoclave | no | Durezza del rivestimento/anello | 65 Shore A | Elettricamente conduttivo | no |
Colore del battistrada | nero | Colore della carrozzeria della ruota | antracite | Versione per alte temperature | no |
resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | no | Materiale della superficie di corsa | Gomma |
Antiruggine | no | Antitraccia | no | Resistenza termica max(° C) | 80 |
Resistenza termica min(° C) | -30 |
Si trova sulla pagina di Ruota con attacco a flangia per alte portate, serie GEVA, il codice articolo è il seguente: GEVA 400/4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GEVA 400/4.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E. rotella(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Max. Carico/carico ammesso(daN)
Max. Carico/carico ammesso(kg)
Peso(g)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
GEVA 300/5 |
GEVA 302/4 |
GEVA 302/5 |
GEVA 400/5-67 |
GEVA 400/5-82 |
GEVA 402/4 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Peso (g) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
338.27 € | 1 | 5 giorni | 300 | 75 | 900 | 900 | 7958 | 900 | ||
376.64 € | 1 | 5 giorni | 300 | 90 | 1.08 | 1.08 | 9622 | 1080 | ||
376.64 € | 1 | 5 giorni | 300 | 90 | 1.08 | 1.08 | 9640 | 1080 | ||
492.46 € | 1 | 5 giorni | 400 | 65 | 1.08 | 1.08 | 13750 | 1080 | ||
492.46 € | 1 | 23 giorni | 400 | 65 | 1.08 | 1.08 | 13500 | 1080 | ||
529.00 € | 1 | 5 giorni | 400 | 75 | 1.2 | 1.2 | 15000 | 1200 |