Ruota per alte portate in poliammide colato, serie GSPO (GSPO 60/15K)

Ruota per alte portate in poliammide colato, serie GSPO GSPO 60/15K

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: GSPO 60/15K

Marca: BLICKLE

Prezzo: 41.79

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

D.E. rotella: 60 Ø

Largh. bozzello: 32 mm

Diametro foro: 15 Ø

Larghezza mozzo: 35 mm

Max. Carico/carico ammesso: 350 daN


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GSPO 60/15K

Codice componente
GSPO 60/15K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(daN)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)
Tipo di cuscinetto Peso
(g)
Portata a 4 km/h
(kg)

41.79 €

1 5 giorni 60321535350350cuscinetto a sfere177350

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Resina Cuscinetto In dotazione Materiale bozzello Resina
Materiale (dettagli) poliammide colato di prima qualità Tipo prodotto ruota Versione antistatica no
Adatto per autoclave no Durezza del rivestimento/anello 80 Shore D Elettricamente conduttivo no
Colore del battistrada beige naturale Colore della carrozzeria della ruota beige naturale Versione per alte temperature no
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Materiale della superficie di corsa Materiale sintetico
Antiruggine no Antitraccia si Resistenza termica max(° C) 80
Resistenza termica min(° C) -20

Si trova sulla pagina di Ruota per alte portate in poliammide colato, serie GSPO, il codice articolo è il seguente: GSPO 60/15K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GSPO 60/15K.

Tipologia prodotto

Codice componente
GSPO 125/25K
GSPO 150/30K
GSPO 152/35K
GSPO 600/100PR
GSPO 65/15K
GSPO 700/130PR
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(daN)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)
Tipo di cuscinetto Peso
(g)
Portata a 4 km/h
(kg)

183.31 €

1 5 giorni 12555256022cuscinetto a sfere11172000

243.25 €

1 5 giorni 1505530602.52.5cuscinetto a sfere16292500

294.50 €

1 5 giorni 15080359033cuscinetto a sfere24753000

8,634.81 €

1 23 giorni 6001501001702222cuscinetto a rulli cilindrici6260022000

61.05 €

1 5 giorni 65401545650650cuscinetto a sfere287650

14,203.18 €

1 23 giorni 7002001302203030cuscinetto a rulli cilindrici10600030000

Supporto tecnico