Codice articolo del costruttore: GSTA 200/4
Marca: BLICKLE
Prezzo: 211.62 €
Tempi di consegna: 5 giorni
D.E. rotella: 200 Ø
Largh. bozzello: 50 mm
Max. Carico/carico ammesso: 700 daN
Max. Carico/carico ammesso: 700 kg
Peso: 2670 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GSTA 200/4
Codice componente
|
---|
GSTA 200/4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Peso (g) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211.62 € | 1 | 5 giorni | 200 | 50 | 700 | 700 | 2670 | 700 |
Loading...
Materiale bozzello | Fusione | Cuscinetto | Altro | Tipo di cuscinetto | attacco a flangia |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (dettagli) | robusta ghisa grigia | Tipo prodotto | ruota con attacco a flangia | Versione antistatica | no |
Adatto per autoclave | no | Durezza del rivestimento/anello | 75 Shore A | Elettricamente conduttivo | no |
Colore del battistrada | verde | Colore della carrozzeria della ruota | argento | Versione per alte temperature | no |
resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si | Materiale della superficie di corsa | Poliuretano |
Antiruggine | no | Antitraccia | si | Resistenza termica max(° C) | 70 |
Resistenza termica min(° C) | -30 |
Si trova sulla pagina di Ruota con attacco a flangia per alte portate, serie GSTA, il codice articolo è il seguente: GSTA 200/4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GSTA 200/4.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E. rotella(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Max. Carico/carico ammesso(daN)
Max. Carico/carico ammesso(kg)
Peso(g)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
GSTA 250/4 |
GSTA 252/4 |
GSTA 302/5 |
GSTA 404/6 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Peso (g) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
324.95 € | 1 | 5 giorni | 250 | 60 | 800 | 800 | 4993 | 800 | ||
424.27 € | 1 | 5 giorni | 250 | 80 | 1.1 | 1.1 | 6430 | 1100 | ||
532.98 € | 1 | 5 giorni | 300 | 80 | 1.6 | 1.6 | 8990 | 1600 | ||
1,442.63 € | 1 | 5 giorni | 400 | 100 | 2.5 | 2.5 | 23670 | 2500 |