Codice articolo del costruttore: GTH 125/15K
Marca: BLICKLE
Prezzo: 85.68 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Materiale bozzello: Fusione
D.E. rotella: 125 Ø
Largh. bozzello: 40 mm
Diametro foro: 15 Ø
Larghezza mozzo: 45 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GTH 125/15K
Codice componente
|
---|
GTH 125/15K |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale bozzello | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Cuscinetto | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Materiale bozzello | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Peso (g) | Lunghezza d’incastro (mm) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.68 € | 1 | 5 giorni | Fusione | 125 | 40 | 15 | 45 | In dotazione | 550 | 550 | - | cuscinetto a sfere | ruota | 1413 | - | 550 |
Loading...
Materiale (dettagli) | robusta ghisa grigia | Versione antistatica | no | Adatto per autoclave | no |
---|---|---|---|---|---|
Durezza del rivestimento/anello | 92 Shore A | Elettricamente conduttivo | no | Colore del battistrada | marrone chiaro |
Colore della carrozzeria della ruota | argento | Versione per alte temperature | no | resistente all'idrolisi | no |
Non macchia al contatto | si | Materiale della superficie di corsa | Poliuretano | Antiruggine | no |
Antitraccia | si | Resistenza termica max(° C) | 70 | Resistenza termica min(° C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota per alte portate, serie GTH, il codice articolo è il seguente: GTH 125/15K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GTH 125/15K.
Configura
Proprietà di base
Materiale bozzello
Lunghezza d’incastro(mm)
Tipo
Materiale bozzello
D.E. rotella(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Diametro foro(Ø)
Larghezza mozzo(mm)
Cuscinetto
Max. Carico/carico ammesso(daN)
Max. Carico/carico ammesso(kg)
Tipo di cuscinetto
Tipo prodotto
Peso(g)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
GTH 101/20-50K |
GTH 101/20K |
GTH 110X50/20-46K |
GTH 125X40/20-48K |
GTH 127/20-50K |
GTH 127/20K |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale bozzello | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Cuscinetto | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Materiale bozzello | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Peso (g) | Lunghezza d’incastro (mm) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.83 € | 1 | 5 giorni | Fusione | 100 | 50 | 20 | 50 | In dotazione | 600 | 600 | - | cuscinetto a sfere | ruota | 1486 | 50 | 600 | ||
104.48 € | 1 | 5 giorni | Fusione | 100 | 50 | 20 | 60 | In dotazione | 600 | 600 | - | cuscinetto a sfere | Ruota di supporto per carrelli industriali | 1580 | - | 600 | ||
120.10 € | 1 | 5 giorni | Fusione | 110 | 50 | 20 | 50 | In dotazione | 650 | 650 | - | cuscinetto a sfere | Ruota di supporto per carrelli industriali | 1710 | 46 | 650 | ||
109.28 € | 1 | 5 giorni | Fusione | 125 | 40 | 20 | 50 | In dotazione | 550 | 550 | - | cuscinetto a sfere | Ruota di supporto per carrelli industriali | 1919 | 48 | 550 | ||
107.22 € | 1 | 5 giorni | Fusione | 125 | 50 | 20 | 50 | In dotazione | 700 | 700 | - | cuscinetto a sfere | ruota | 2116 | 50 | 700 | ||
105.62 € | 1 | 5 giorni | Fusione | 125 | 50 | 20 | 60 | In dotazione | 700 | 700 | - | cuscinetto a sfere | Ruota di supporto per carrelli industriali | 2260 | - | 700 |