Ruota motrice per alte portate, serie GTHN (GTHN 75/20H7)

Ruota motrice per alte portate, serie GTHN GTHN 75/20H7

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: GTHN 75/20H7

Marca: BLICKLE

Prezzo: 72.28

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

D.E. rotella: 75 Ø

Largh. bozzello: 40 mm

Diametro foro: 20 Ø

Larghezza mozzo: 40 mm

Max. Carico/carico ammesso: 300 daN


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GTHN 75/20H7

Codice componente
GTHN 75/20H7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(daN)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)
Peso
(g)
Portata a 4 km/h
(kg)

72.28 €

1 5 giorni 75402040300300685300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Fusione Tipo di cuscinetto sede per chiavetta Materiale (dettagli) robusta ghisa grigia
Tipo prodotto ruota motrice Versione antistatica no Adatto per autoclave no
Durezza del rivestimento/anello 92 Shore A Elettricamente conduttivo no Colore del battistrada marrone chiaro
Colore della carrozzeria della ruota argento Versione per alte temperature no resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto si Materiale della superficie di corsa Poliuretano Antiruggine no
Antitraccia si Resistenza termica max(° C) 70 Resistenza termica min(° C) -30

Si trova sulla pagina di Ruota motrice per alte portate, serie GTHN, il codice articolo è il seguente: GTHN 75/20H7.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GTHN 75/20H7.

Tipologia prodotto

Codice componente
GTHN 100/25H7
GTHN 1000/250H7
GTHN 125/20H7
GTHN 125/25H7
GTHN 127/25H7
GTHN 750/150H7
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(daN)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)
Peso
(g)
Portata a 4 km/h
(kg)

89.61 €

1 5 giorni 100402540400400929400

21,434.88 €

1 23 giorni 1000300250300252562000025000

128.70 €

1 5 giorni 1254020404504501537450

128.70 €

1 5 giorni 1254025404504501502450

137.60 €

1 5 giorni 1255025606506501800650

8,308.20 €

1 23 giorni 75020015020012.512.523600012500

Supporto tecnico