Ruota per alte portate, serie GVU (GVU 100/15K)

Ruota per alte portate, serie GVU GVU 100/15K

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: GVU 100/15K

Marca: BLICKLE

Prezzo: 124.46

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

D.E. rotella: 100 Ø

Largh. bozzello: 40 mm

Diametro foro: 15 Ø

Larghezza mozzo: 40 mm

Max. Carico/carico ammesso: 450 daN


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GVU 100/15K

Codice componente
GVU 100/15K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(daN)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)
Tipo prodotto Peso
(g)
Lunghezza d’incastro
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

124.46 €

1 5 giorni 100401540450450ruota100440450

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Fusione Cuscinetto In dotazione Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere
Materiale (dettagli) robusta ghisa grigia Versione antistatica no Adatto per autoclave no
Durezza del rivestimento/anello 92 Shore A Elettricamente conduttivo no Colore del battistrada naturale
Colore della carrozzeria della ruota argento Versione per alte temperature no resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto si Materiale della superficie di corsa Poliuretano Antiruggine no
Antitraccia si Resistenza termica max(° C) 70 Resistenza termica min(° C) -20

Si trova sulla pagina di Ruota per alte portate, serie GVU, il codice articolo è il seguente: GVU 100/15K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GVU 100/15K.

Tipologia prodotto

Codice componente
GVU 101/20-50K
GVU 125/15K
GVU 127/20K
GVU 128/20K
GVU 140/20K
GVU 150/20-50K
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(daN)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)
Tipo prodotto Peso
(g)
Lunghezza d’incastro
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

144.45 €

1 5 giorni 100502050600600Ruota di supporto per carrelli industriali151450600

134.19 €

1 5 giorni 125401545550550ruota1429-550

160.43 €

1 5 giorni 125502060700700ruota2254-700

171.40 €

1 5 giorni 125602060850850Ruota di supporto per carrelli industriali274660850

183.71 €

1 5 giorni 140542060900900ruota254260900

201.35 €

1 5 giorni 150502050800800ruota271550800

Supporto tecnico