Codice articolo del costruttore: GVUN 160/30H7
Marca: BLICKLE
Prezzo: 215.02 €
Tempi di consegna: 5 giorni
D.E. rotella: 160 Ø
Largh. bozzello: 50 mm
Diametro foro: 30 Ø
Larghezza mozzo: 60 mm
Max. Carico/carico ammesso: 700 daN
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GVUN 160/30H7
Codice componente
|
---|
GVUN 160/30H7 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Peso (g) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215.02 € | 1 | 5 giorni | 160 | 50 | 30 | 60 | 700 | 700 | 2528 | 700 |
Loading...
Materiale bozzello | Fusione | Tipo di cuscinetto | sede per chiavetta | Materiale (dettagli) | robusta ghisa grigia |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | ruota motrice | Versione antistatica | no | Adatto per autoclave | no |
Durezza del rivestimento/anello | 92 Shore A | Elettricamente conduttivo | no | Colore del battistrada | naturale |
Colore della carrozzeria della ruota | argento | Versione per alte temperature | no | resistente all'idrolisi | no |
Non macchia al contatto | si | Materiale della superficie di corsa | Poliuretano | Antiruggine | no |
Antitraccia | si | Resistenza termica max(° C) | 70 | Resistenza termica min(° C) | -30 |
Si trova sulla pagina di Ruota motrice per alte portate, serie GVUN, il codice articolo è il seguente: GVUN 160/30H7.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GVUN 160/30H7.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E. rotella(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Diametro foro(Ø)
Larghezza mozzo(mm)
Max. Carico/carico ammesso(daN)
Max. Carico/carico ammesso(kg)
Peso(g)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
GVUN 100/20H7 |
GVUN 127/25H7 |
GVUN 150/30H7 |
GVUN 200/30H7 |
GVUN 202/35H7 |
GVUN 252/40H7 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Peso (g) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152.00 € | 1 | 5 giorni | 100 | 40 | 20 | 40 | 400 | 400 | 1005 | 400 | ||
191.56 € | 1 | 5 giorni | 125 | 50 | 25 | 40 | 650 | 650 | 1812 | 650 | ||
206.74 € | 1 | 5 giorni | 150 | 50 | 30 | 60 | 700 | 700 | 2185 | 700 | ||
267.60 € | 1 | 5 giorni | 200 | 50 | 30 | 60 | 900 | 900 | 4041 | 900 | ||
350.80 € | 1 | 5 giorni | 200 | 80 | 35 | 80 | 1.4 | 1.4 | 7499 | 1400 | ||
518.14 € | 1 | 5 giorni | 250 | 80 | 40 | 80 | 1.8 | 1.8 | 10868 | 1800 |