Rulli per transpallet, serie HTHW (HTHW 85X65/20-70K)

Rulli per transpallet, serie HTHW HTHW 85X65/20-70K

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: HTHW 85X65/20-70K

Marca: BLICKLE

Prezzo: 75.12

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

D.E. rotella: 85 Ø

Largh. bozzello: 65 mm

Diametro foro: 20 Ø

Max. Carico/carico ammesso: 610 daN

Max. Carico/carico ammesso: 610 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HTHW 85X65/20-70K

Codice componente
HTHW 85X65/20-70K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Max. Carico/carico ammesso
(daN)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)
Peso
(g)
Lunghezza d’incastro
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

75.12 €

1 5 giorni 85652061061097670610

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Cuscinetto In dotazione Materiale bozzello Altri materiali Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere
Materiale (dettagli) Metallo Tipo prodotto rullo per transpallet Versione antistatica no
Adatto per autoclave no Durezza del rivestimento/anello 92 Shore A Elettricamente conduttivo no
Colore del battistrada marrone chiaro Colore della carrozzeria della ruota nero Versione per alte temperature no
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Materiale della superficie di corsa Poliuretano
Antiruggine no Antitraccia si Resistenza termica max(° C) 70
Resistenza termica min(° C) -20

Si trova sulla pagina di Rulli per transpallet, serie HTHW, il codice articolo è il seguente: HTHW 85X65/20-70K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HTHW 85X65/20-70K.

Tipologia prodotto

Codice componente
HTHW 82X60/20-64K
HTHW 82X70/20-74K
HTHW 82X82/20-86K
HTHW 85X65/25-70K
HTHW 85X70/12-75K
HTHW 85X70/17-75K
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Max. Carico/carico ammesso
(daN)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)
Peso
(g)
Lunghezza d’incastro
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

68.78 €

1 5 giorni 82602055055086264550

75.65 €

1 5 giorni 827020640640102474640

81.45 €

1 5 giorni 828220750750116386750

75.12 €

1 5 giorni 85652561061095670610

75.42 €

1 5 giorni 857012660660103675660

75.42 €

1 5 giorni 857017660660102675660

Supporto tecnico