Ruota, serie P (Codici componente)

Ruota, serie P
Ruota con anello pneumaticocon centro ruota in lamiera d’acciaio

Anello:

  • pneumatico, profilo a solchi, durezza 60 Shore A
  • ply-rating 4, con tubo interno
  • massimo comfort di guida
  • eccellente protezione della pavimentazione, funzionamento particolarmente silenzioso
  • colore nero

Centro ruota:

  • lamiera d’acciaio
  • con mozzo in tubo d’acciaio elettrosaldato
  • verniciato, colore argento

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -20 °C a +50 °C
  • le dimensioni dell’anello e della ruota indicate si applicano ad anelli nuovi senza carico, larghezza e diametro possono variare durante l’impiego
  • per ruote con cuscinetto a sfere e portata ridotta sono possibili velocità fino a 16 km/h

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
P 412/25-90R
P 412/30-90K
P 420/25-90K
P 420/30-90K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(daN)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)
Tipo di cuscinetto Peso
(g)
Colore del battistrada Non macchia al contatto Antitraccia Resistenza termica min
(° C)
Portata a 4 km/h
(kg)

114.57 €

1 5 giorni 4001002590350350cuscinetto a rullini3352neronono-25350

138.90 €

1 5 giorni 4001003090350350cuscinetto a sfere4250neronono-20350

128.85 €

1 5 giorni 4151152590525525cuscinetto a sfere4460neronono-20525

157.35 €

1 5 giorni 4151153090525525cuscinetto a sfere4966neronono-20525

Loading...

Informazioni di base

Materiale bozzello Acciaio Cuscinetto In dotazione Materiale bozzello Acciaio
Materiale (dettagli) lamiera d’acciaio Tipo prodotto ruota Versione antistatica no
Adatto per autoclave no Durezza del rivestimento/anello 60 Shore A Elettricamente conduttivo no
Colore della carrozzeria della ruota argento Versione per alte temperature no resistente all'idrolisi no
Materiale della superficie di corsa Gomma Antiruggine no Resistenza termica max(° C) 50

Supporto tecnico