Ruota, serie PATH (PATH 75/8G)

Ruota, serie PATH PATH 75/8G

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: PATH 75/8G

Marca: BLICKLE

Prezzo: 7.85

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

D.E. rotella: 75 Ø

Largh. bozzello: 25 mm

Diametro foro: 8 Ø

Larghezza mozzo: 29,5 mm

Max. Carico/carico ammesso: 100 daN


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PATH 75/8G

Codice componente
PATH 75/8G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(daN)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)
Tipo di cuscinetto Peso
(g)
Elettricamente conduttivo Antiruggine Resistenza termica min
(° C)
Portata a 4 km/h
(kg)
Portata a 3 km/h
(kg)

7.85 €

1 5 giorni 7525829,5100100foro passante78nosi-25-100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Resina Cuscinetto In dotazione Materiale bozzello Resina
Materiale (dettagli) poliammide 6 di prima qualità Tipo prodotto ruota Versione antistatica no
Adatto per autoclave no Durezza del rivestimento/anello 94 Shore A Colore del battistrada grigio scuro
Colore della carrozzeria della ruota grigio argento Versione per alte temperature no resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto si Materiale della superficie di corsa Poliuretano Antitraccia si
Resistenza termica max(° C) 70

Si trova sulla pagina di Ruota, serie PATH, il codice articolo è il seguente: PATH 75/8G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PATH 75/8G.

Tipologia prodotto

Codice componente
PATH 100/10KFD-ELS
PATH 100/12G
PATH 100/8KF
PATH 80/12G
PATH 80/8KF
PATH 80/8KF-ELS
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(daN)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)
Tipo di cuscinetto Peso
(g)
Elettricamente conduttivo Antiruggine Resistenza termica min
(° C)
Portata a 4 km/h
(kg)
Portata a 3 km/h
(kg)

39.42 €

1 23 giorni 100321046130130cuscinetto a sfere (C)254sino-20130-

12.65 €

1 5 giorni 100321245200200foro passante173nosi-25200-

19.23 €

1 5 giorni 10032846200200cuscinetto a sfere (C)239nono-20200-

9.01 €

1 5 giorni 80321235150150foro passante118nosi-25150150

13.70 €

1 5 giorni 8032836150150cuscinetto a sfere (C)177nono-20150150

26.08 €

1 5 giorni 8032836100100cuscinetto a sfere (C)178sino-20100150

Supporto tecnico