Codice articolo del costruttore: PHN 125/15HK
Marca: BLICKLE
Prezzo: 104.17 €
Tempi di consegna: 5 giorni
D.E. rotella: 125 Ø
Largh. bozzello: 40 mm
Diametro foro: 15 Ø
Larghezza mozzo: 40 mm
Max. Carico/carico ammesso: 200 daN
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PHN 125/15HK
Codice componente
|
---|
PHN 125/15HK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Tipo di cuscinetto | Peso (g) | Antiruggine | Resistenza termica max (° C) | Resistenza termica min (° C) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.17 € | 1 | 5 giorni | 125 | 40 | 15 | 40 | 200 | 200 | cuscinetto a sfere | 820 | no | 250 | -25 | 200 |
Loading...
Materiale bozzello | Resina | Cuscinetto | In dotazione | Materiale bozzello | Resina |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (dettagli) | resina fenolica Blickle TempLine® | Tipo prodotto | ruota | Versione antistatica | no |
Adatto per autoclave | no | Durezza del rivestimento/anello | 90 Shore D | Elettricamente conduttivo | no |
Colore del battistrada | nero | Colore della carrozzeria della ruota | nero | Versione per alte temperature | si |
resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si | Materiale della superficie di corsa | Materiale sintetico |
Antitraccia | no |
Si trova sulla pagina di Ruota termoindurente Blickle TempLine® Classic, serie PHN, il codice articolo è il seguente: PHN 125/15HK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PHN 125/15HK.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E. rotella(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Diametro foro(Ø)
Larghezza mozzo(mm)
Max. Carico/carico ammesso(daN)
Max. Carico/carico ammesso(kg)
Tipo di cuscinetto
Peso(g)
Antiruggine
Resistenza termica max(° C)
Resistenza termica min(° C)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PHN 102/15G |
PHN 102/15HK |
PHN 102/15IK |
PHN 125/15IK |
PHN 150/20G |
PHN 150/20HK |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Tipo di cuscinetto | Peso (g) | Antiruggine | Resistenza termica max (° C) | Resistenza termica min (° C) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.93 € | 1 | 5 giorni | 100 | 38 | 15 | 45 | 200 | 200 | foro passante | 342 | si | 260 | -35 | 200 | ||
64.26 € | 1 | 5 giorni | 100 | 38 | 15 | 40 | 200 | 200 | cuscinetto a sfere | 593 | no | 250 | -35 | 200 | ||
92.95 € | 1 | 5 giorni | 100 | 38 | 15 | 40 | 200 | 200 | cuscinetto a sfere | 593 | no | 260 | -30 | 200 | ||
130.65 € | 1 | 5 giorni | 125 | 40 | 15 | 40 | 200 | 200 | cuscinetto a sfere | 740 | no | 260 | -30 | 200 | ||
87.30 € | 1 | 5 giorni | 150 | 50 | 20 | 60 | 300 | 300 | foro passante | 1336 | si | 260 | -35 | 300 | ||
132.30 € | 1 | 5 giorni | 150 | 50 | 20 | 50 | 300 | 300 | cuscinetto a sfere | 1527 | no | 250 | -25 | 300 |