Ruota, serie PK (PK 262/25-75G)

Ruota, serie PK PK 262/25-75G

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: PK 262/25-75G

Marca: BLICKLE

Prezzo: 35.56

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

D.E. rotella: 260 Ø

Largh. bozzello: 85 mm

Diametro foro: 25 Ø

Larghezza mozzo: 75 mm

Max. Carico/carico ammesso: 150 daN


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PK 262/25-75G

Codice componente
PK 262/25-75G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(daN)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)
Tipo di cuscinetto Peso
(g)
Colore della carrozzeria della ruota Portata a 4 km/h
(kg)

35.56 €

1 5 giorni 260852575150150foro passante1150nero150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Resina Cuscinetto In dotazione Materiale bozzello Resina
Materiale (dettagli) polipropilene di prima qualità Tipo prodotto ruota Versione antistatica no
Adatto per autoclave no Durezza del rivestimento/anello 60 Shore A Elettricamente conduttivo no
Colore del battistrada nero Versione per alte temperature no resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto no Materiale della superficie di corsa Gomma Antiruggine no
Antitraccia no Resistenza termica max(° C) 40 Resistenza termica min(° C) -20

Si trova sulla pagina di Ruota, serie PK, il codice articolo è il seguente: PK 262/25-75G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PK 262/25-75G.

Tipologia prodotto

Codice componente
PK 260/20-75G
PK 260/20-75G-ROT
PK 260/20-75K
PK 262/25-75G-ROT
PK 262/25-75R
PK 262/25-75R-ROT
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(daN)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)
Tipo di cuscinetto Peso
(g)
Colore della carrozzeria della ruota Portata a 4 km/h
(kg)

34.13 €

1 5 giorni 260852075150150foro passante1060nero150

37.28 €

1 7 giorni 260852075150150foro passante971rosso150

46.68 €

1 5 giorni 260852075150150cuscinetto a sfere1247nero150

38.70 €

1 5 giorni 260852575150150foro passante1110rosso150

40.32 €

1 5 giorni 260852575150150cuscinetto a rullini1220nero150

43.45 €

1 5 giorni 260852575150150cuscinetto a rullini1210rosso150

Supporto tecnico