Ruota:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Peso (g) | Elettricamente conduttivo | Colore del battistrada | Colore della carrozzeria della ruota | Antiruggine | Resistenza termica min (° C) | Lunghezza d’incastro (mm) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.47 € | 1 | 5 giorni | 150 | 50 | 20 | 60 | 400 | 400 | cuscinetto a sfere | ruota | 703 | si | grigio | grigio | no | -20 | - | 400 | ||
33.37 € | 1 | 5 giorni | 150 | 50 | 20 | 60 | 400 | 400 | cuscinetto a rullini | ruota | 489 | no | bianco naturale | bianco naturale | no | -25 | - | 400 | ||
85.20 € | 1 | 5 giorni | 150 | 50 | 20 | 60 | 400 | 400 | cuscinetto a sfere | ruota | 666 | no | bianco naturale | bianco naturale | si | -20 | - | 400 | ||
41.32 € | 1 | 5 giorni | 150 | 50 | 20 | 60 | 400 | 400 | cuscinetto a rullini | ruota | 492 | no | bianco naturale | bianco naturale | si | -25 | - | 400 | ||
25.84 € | 1 | 5 giorni | 150 | 40 | 15 | 50 | 350 | 350 | foro passante | ruota | 321 | no | bianco naturale | bianco naturale | si | -25 | - | 350 | ||
25.84 € | 1 | 5 giorni | 150 | 40 | 20 | 50 | 350 | 350 | foro passante | ruota | 318 | no | bianco naturale | bianco naturale | si | -25 | - | 350 | ||
31.53 € | 1 | 5 giorni | 150 | 40 | 20 | 45 | 350 | 350 | foro passante | ruota | 314 | no | blu | blu | si | -25 | - | 350 | ||
32.10 € | 1 | 5 giorni | 160 | 50 | 20 | 60 | 450 | 450 | foro passante | ruota | 480 | no | bianco naturale | bianco naturale | si | -25 | - | 450 | ||
62.04 € | 1 | 5 giorni | 160 | 50 | 20 | 60 | 450 | 450 | foro passante | ruota | 573 | si | grigio | grigio | si | -25 | - | 450 | ||
49.65 € | 1 | 5 giorni | 160 | 50 | 20 | 60 | 450 | 450 | cuscinetto a sfere | ruota | 720 | no | bianco naturale | bianco naturale | no | -20 | - | 450 | ||
79.60 € | 1 | 5 giorni | 160 | 50 | 20 | 60 | 450 | 450 | cuscinetto a sfere | ruota | 785 | si | grigio | grigio | no | -20 | - | 450 | ||
38.75 € | 1 | 5 giorni | 160 | 50 | 20 | 60 | 450 | 450 | cuscinetto a rullini | ruota | 542 | no | bianco naturale | bianco naturale | no | -25 | - | 450 | ||
87.83 € | 1 | 5 giorni | 160 | 50 | 20 | 60 | 450 | 450 | cuscinetto a sfere | ruota | 711 | no | bianco naturale | bianco naturale | si | -20 | - | 450 | ||
46.70 € | 1 | 5 giorni | 160 | 50 | 20 | 60 | 400 | 400 | cuscinetto a rullini | ruota | 546 | no | bianco naturale | bianco naturale | si | -25 | - | 400 | ||
50.78 € | 1 | 5 giorni | 175 | 50 | 20 | 60 | 500 | 500 | foro passante | ruota | 581 | no | bianco naturale | bianco naturale | si | -25 | - | 500 | ||
65.08 € | 1 | 5 giorni | 175 | 50 | 20 | 60 | 500 | 500 | cuscinetto a sfere | ruota | 866 | no | bianco naturale | bianco naturale | no | -20 | - | 500 | ||
56.72 € | 1 | 5 giorni | 175 | 50 | 20 | 60 | 500 | 500 | cuscinetto a rullini | ruota | 702 | no | bianco naturale | bianco naturale | no | -25 | - | 500 | ||
103.27 € | 1 | 7 giorni | 175 | 50 | 20 | 60 | 500 | 500 | cuscinetto a sfere | ruota | 839 | no | bianco naturale | bianco naturale | si | -20 | - | 500 | ||
64.67 € | 1 | 5 giorni | 175 | 50 | 20 | 60 | 500 | 500 | cuscinetto a rullini | ruota | 704 | no | bianco naturale | bianco naturale | si | -25 | - | 500 | ||
47.65 € | 1 | 5 giorni | 200 | 50 | 20 | 60 | 600 | 600 | foro passante | ruota | 677 | no | bianco naturale | bianco naturale | si | -25 | - | 600 | ||
53.36 € | 1 | 5 giorni | 200 | 50 | 20 | 60 | 600 | 600 | foro passante | ruota | 659 | no | blu | blu | si | -25 | - | 600 | ||
88.99 € | 1 | 5 giorni | 200 | 50 | 20 | 60 | 600 | 600 | foro passante | ruota | 934 | si | grigio | grigio | si | -25 | - | 600 | ||
63.58 € | 1 | 5 giorni | 200 | 50 | 20 | 60 | 600 | 600 | cuscinetto a sfere | ruota | 953 | no | bianco naturale | bianco naturale | no | -20 | - | 600 | ||
104.92 € | 1 | 5 giorni | 200 | 50 | 20 | 60 | 600 | 600 | cuscinetto a sfere | ruota | 1050 | si | grigio | grigio | no | -20 | - | 600 | ||
52.05 € | 1 | 5 giorni | 200 | 50 | 20 | 60 | 600 | 600 | cuscinetto a rullini | ruota | 760 | no | bianco naturale | bianco naturale | no | -25 | - | 600 | ||
101.77 € | 1 | 5 giorni | 200 | 50 | 20 | 60 | 600 | 600 | cuscinetto a sfere | ruota | 937 | no | bianco naturale | bianco naturale | si | -20 | - | 600 | ||
60.00 € | 1 | 5 giorni | 200 | 50 | 20 | 60 | 600 | 600 | cuscinetto a rullini | ruota | 758 | no | bianco naturale | bianco naturale | si | -25 | - | 600 | ||
70.48 € | 1 | 5 giorni | 200 | 50 | 25 | 60 | 600 | 600 | cuscinetto a sfere | ruota | 950 | no | bianco naturale | bianco naturale | no | -20 | - | 600 | ||
117.21 € | 1 | 5 giorni | 200 | 50 | 25 | 60 | 600 | 600 | cuscinetto a sfere | ruota | 892 | no | bianco naturale | bianco naturale | si | -20 | - | 600 | ||
77.87 € | 1 | 5 giorni | 200 | 50 | 20 | 60 | 600 | 600 | cuscinetto a sfere | Ruota di sterzata per carrelli industriali | 950 | no | bianco naturale | bianco naturale | no | -20 | 54 | 600 | ||
78.38 € | 1 | 5 giorni | 200 | 50 | 25 | 60 | 600 | 600 | cuscinetto a sfere | Ruota di sterzata per carrelli industriali | 918 | no | bianco naturale | bianco naturale | no | -20 | 50 | 600 | ||
46.15 € | 1 | 5 giorni | 200 | 40 | 15 | 50 | 500 | 500 | foro passante | ruota | 621 | no | bianco naturale | bianco naturale | si | -25 | - | 500 | ||
46.15 € | 1 | 5 giorni | 200 | 40 | 20 | 50 | 500 | 500 | foro passante | ruota | 624 | no | bianco naturale | bianco naturale | si | -25 | - | 500 | ||
87.00 € | 1 | 5 giorni | 250 | 50 | 25 | 60 | 1 | 1 | foro passante | ruota | 1088 | no | bianco naturale | bianco naturale | si | -25 | - | 1000 | ||
108.07 € | 1 | 5 giorni | 250 | 50 | 25 | 60 | 1 | 1 | cuscinetto a sfere | ruota | 1470 | no | bianco naturale | bianco naturale | no | -20 | - | 1000 | ||
189.37 € | 1 | 5 giorni | 250 | 50 | 25 | 60 | 1 | 1 | cuscinetto a sfere | ruota | 1422 | no | bianco naturale | bianco naturale | si | -20 | - | 1000 | ||
168.73 € | 1 | 5 giorni | 300 | 55 | 30 | 65 | 1.5 | 1.5 | foro passante | ruota | 1870 | no | bianco naturale | bianco naturale | si | -25 | - | 1500 | ||
191.40 € | 1 | 5 giorni | 300 | 55 | 30 | 65 | 1.5 | 1.5 | cuscinetto a sfere | ruota | 2431 | no | bianco naturale | bianco naturale | no | -20 | - | 1500 | ||
366.83 € | 1 | 5 giorni | 300 | 55 | 30 | 65 | 1.5 | 1.5 | cuscinetto a sfere | ruota | 2431 | no | bianco naturale | bianco naturale | si | -20 | - | 1500 |
Loading...
Materiale bozzello | Resina | Cuscinetto | In dotazione | Materiale bozzello | Resina |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (dettagli) | poliammide 6 di prima qualità | Versione antistatica | no | Adatto per autoclave | no |
Durezza del rivestimento/anello | 70 Shore D | Versione per alte temperature | no | resistente all'idrolisi | no |
Non macchia al contatto | si | Materiale della superficie di corsa | Materiale sintetico | Antitraccia | si |
Resistenza termica max(° C) | 80 |
Configura
Proprietà di base
D.E. rotella(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Diametro foro(Ø)
Larghezza mozzo(mm)
Max. Carico/carico ammesso(daN)
Max. Carico/carico ammesso(kg)
Tipo di cuscinetto
Tipo prodotto
Peso(g)
Elettricamente conduttivo
Colore del battistrada
Colore della carrozzeria della ruota
Antiruggine
Resistenza termica min(° C)
Lunghezza d’incastro(mm)
Portata a 4 km/h(kg)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali