Ruota in poliammide, serie POA (POA 75/8G)

Ruota in poliammide, serie POA POA 75/8G

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: POA 75/8G

Marca: BLICKLE

Prezzo: 2.70

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

D.E. rotella: 75 Ø

Largh. bozzello: 23 mm

Diametro foro: 8 Ø

Larghezza mozzo: 29,5 mm

Max. Carico/carico ammesso: 100 daN


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

POA 75/8G

Codice componente
POA 75/8G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(daN)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)
Tipo di cuscinetto Peso
(g)
Antiruggine Resistenza termica min
(° C)
Portata a 3 km/h
(kg)

2.70 €

1 5 giorni 7523829,5100100foro passante46si-25100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Resina Cuscinetto In dotazione Materiale bozzello Resina
Materiale (dettagli) poliammide 6 di prima qualità Tipo prodotto ruota Versione antistatica no
Adatto per autoclave no Durezza del rivestimento/anello 70 Shore D Elettricamente conduttivo no
Colore del battistrada nero Colore della carrozzeria della ruota nero Versione per alte temperature no
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Materiale della superficie di corsa Materiale sintetico
Antitraccia si Resistenza termica max(° C) 80

Si trova sulla pagina di Ruota in poliammide, serie POA, il codice articolo è il seguente: POA 75/8G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto POA 75/8G.

Tipologia prodotto

Codice componente
POA 100/8K
POA 102/8G
POA 125/12G
POA 125/8K
POA 150/12G
POA 80/12G
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(daN)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)
Tipo di cuscinetto Peso
(g)
Antiruggine Resistenza termica min
(° C)
Portata a 3 km/h
(kg)

16.47 €

1 5 giorni 10030836240240cuscinetto a sfere (C)184no-20240

6.00 €

1 5 giorni 10022829,5100100foro passante90si-25100

10.28 €

1 5 giorni 125321235260260foro passante159si-25260

19.95 €

1 5 giorni 12530836260260cuscinetto a sfere (C)230no-20260

15.07 €

1 5 giorni 150321235280280foro passante248si-25280

4.26 €

1 5 giorni 80321235220220foro passante86si-25220

Supporto tecnico