Anello:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Tipo di cuscinetto | Peso (g) | Colore del battistrada | Non macchia al contatto | Antiruggine | Antitraccia | Resistenza termica min (° C) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.72 € | 1 | 5 giorni | 100 | 32 | 15 | 45 | 200 | 200 | cuscinetto a rullini | 212 | nero | no | no | no | -25 | 200 | ||
24.60 € | 1 | 5 giorni | 100 | 32 | 15 | 45 | 200 | 200 | cuscinetto a rullini | 210 | blu | si | no | si | -25 | 200 | ||
23.33 € | 1 | 5 giorni | 100 | 32 | 15 | 45 | 200 | 200 | cuscinetto a rullini | 214 | grigio | si | no | si | -25 | 200 | ||
25.45 € | 1 | 5 giorni | 100 | 32 | 15 | 45 | 200 | 200 | cuscinetto a rullini | 273 | nero | no | si | no | -25 | 200 | ||
28.35 € | 1 | 7 giorni | 100 | 32 | 15 | 45 | 200 | 200 | cuscinetto a rullini | 268 | blu | si | si | si | -25 | 200 | ||
27.07 € | 1 | 5 giorni | 100 | 32 | 15 | 45 | 200 | 200 | cuscinetto a rullini | 213 | grigio | si | si | si | -25 | 200 | ||
33.98 € | 1 | 5 giorni | 125 | 37 | 8 | 46 | 250 | 250 | cuscinetto a sfere (C) | 339 | nero | no | no | no | -20 | 250 | ||
38.67 € | 1 | 5 giorni | 125 | 37 | 8 | 46 | 250 | 250 | cuscinetto a sfere (C) | 336 | blu | si | no | si | -20 | 250 | ||
36.38 € | 1 | 5 giorni | 125 | 37 | 8 | 46 | 250 | 250 | cuscinetto a sfere (C) | 339 | grigio | si | no | si | -20 | 250 | ||
38.28 € | 1 | 5 giorni | 125 | 37 | 8 | 46 | 250 | 250 | cuscinetto a sfere (C) | 342 | nero | no | no | no | -20 | 250 | ||
42.96 € | 1 | 5 giorni | 125 | 37 | 8 | 46 | 250 | 250 | cuscinetto a sfere (C) | 342 | blu | si | no | si | -20 | 250 | ||
40.69 € | 1 | 5 giorni | 125 | 37 | 8 | 46 | 250 | 250 | cuscinetto a sfere (C) | 343 | grigio | si | no | si | -20 | 250 | ||
53.68 € | 1 | 5 giorni | 125 | 37 | 8 | 46 | 250 | 250 | cuscinetto a sfere (C) | 394 | grigio | si | si | si | -20 | 250 | ||
33.98 € | 1 | 5 giorni | 125 | 37 | 10 | 46 | 250 | 250 | cuscinetto a sfere (C) | 341 | nero | no | no | no | -20 | 250 | ||
38.67 € | 1 | 5 giorni | 125 | 37 | 10 | 46 | 250 | 250 | cuscinetto a sfere (C) | 340 | blu | si | no | si | -20 | 250 | ||
36.38 € | 1 | 5 giorni | 125 | 37 | 10 | 46 | 250 | 250 | cuscinetto a sfere (C) | 340 | grigio | si | no | si | -20 | 250 | ||
38.28 € | 1 | 5 giorni | 125 | 37 | 10 | 46 | 250 | 250 | cuscinetto a sfere (C) | 396 | nero | no | no | no | -20 | 250 | ||
42.96 € | 1 | 5 giorni | 125 | 37 | 10 | 46 | 250 | 250 | cuscinetto a sfere (C) | 345 | blu | si | no | si | -20 | 250 | ||
40.69 € | 1 | 5 giorni | 125 | 37 | 10 | 46 | 250 | 250 | cuscinetto a sfere (C) | 343 | grigio | si | no | si | -20 | 250 | ||
53.68 € | 1 | 5 giorni | 125 | 37 | 10 | 46 | 250 | 250 | cuscinetto a sfere (CC) | 396 | grigio | si | si | si | -20 | 250 | ||
25.72 € | 1 | 23 giorni | 125 | 37 | 12 | 45 | 250 | 250 | foro passante | 340 | nero | no | si | no | -25 | 250 | ||
30.40 € | 1 | 23 giorni | 125 | 37 | 12 | 45 | 250 | 250 | foro passante | 280 | blu | si | si | si | -25 | 250 | ||
28.12 € | 1 | 5 giorni | 125 | 37 | 12 | 45 | 250 | 250 | foro passante | 280 | grigio | si | si | si | -25 | 250 | ||
30.78 € | 1 | 5 giorni | 125 | 37 | 12 | 45 | 250 | 250 | cuscinetto a rullini | 322 | nero | no | no | no | -25 | 250 | ||
35.47 € | 1 | 5 giorni | 125 | 37 | 12 | 45 | 250 | 250 | cuscinetto a rullini | 326 | blu | si | no | si | -25 | 250 | ||
33.18 € | 1 | 5 giorni | 125 | 37 | 12 | 45 | 250 | 250 | cuscinetto a rullini | 325 | grigio | si | no | si | -25 | 250 | ||
34.52 € | 1 | 5 giorni | 125 | 37 | 12 | 45 | 250 | 250 | cuscinetto a rullini | 392 | nero | no | si | no | -25 | 250 | ||
39.20 € | 1 | 5 giorni | 125 | 37 | 12 | 45 | 250 | 250 | cuscinetto a rullini | 324 | blu | si | si | si | -25 | 250 | ||
36.92 € | 1 | 5 giorni | 125 | 37 | 12 | 45 | 250 | 250 | cuscinetto a rullini | 324 | grigio | si | si | si | -25 | 250 | ||
48.50 € | 1 | 5 giorni | 125 | 37 | 15 | 45 | 250 | 250 | cuscinetto a sfere | 481 | nero | no | no | no | -20 | 250 | ||
53.18 € | 1 | 5 giorni | 125 | 37 | 15 | 45 | 250 | 250 | cuscinetto a sfere | 472 | blu | si | no | si | -20 | 250 | ||
50.90 € | 1 | 5 giorni | 125 | 37 | 15 | 45 | 250 | 250 | cuscinetto a sfere | 475 | grigio | si | no | si | -20 | 250 | ||
30.78 € | 1 | 5 giorni | 125 | 37 | 15 | 45 | 250 | 250 | cuscinetto a rullini | 312 | nero | no | no | no | -25 | 250 | ||
35.47 € | 1 | 5 giorni | 125 | 37 | 15 | 45 | 250 | 250 | cuscinetto a rullini | 312 | blu | si | no | si | -25 | 250 | ||
33.18 € | 1 | 5 giorni | 125 | 37 | 15 | 45 | 250 | 250 | cuscinetto a rullini | 310 | grigio | si | no | si | -25 | 250 | ||
34.52 € | 1 | 5 giorni | 125 | 37 | 15 | 45 | 250 | 250 | cuscinetto a rullini | 311 | nero | no | si | no | -25 | 250 | ||
39.20 € | 1 | 5 giorni | 125 | 37 | 15 | 45 | 250 | 250 | cuscinetto a rullini | 310 | blu | si | si | si | -25 | 250 | ||
36.92 € | 1 | 5 giorni | 125 | 37 | 15 | 45 | 250 | 250 | cuscinetto a rullini | 312 | grigio | si | si | si | -25 | 250 | ||
50.37 € | 1 | 5 giorni | 125 | 37 | 20 | 45 | 250 | 250 | cuscinetto a sfere | 451 | nero | no | no | no | -20 | 250 | ||
55.05 € | 1 | 5 giorni | 125 | 37 | 20 | 45 | 250 | 250 | cuscinetto a sfere | 466 | blu | si | no | si | -20 | 250 | ||
52.77 € | 1 | 5 giorni | 125 | 37 | 20 | 45 | 250 | 250 | cuscinetto a sfere | 532 | grigio | si | no | si | -20 | 250 | ||
59.92 € | 1 | 5 giorni | 160 | 50 | 12 | 62 | 400 | 400 | cuscinetto a sfere (CC) | 859 | nero | no | no | no | -20 | 400 | ||
70.73 € | 1 | 5 giorni | 160 | 50 | 12 | 62 | 400 | 400 | cuscinetto a sfere (CC) | 860 | blu | si | no | si | -20 | 400 | ||
66.32 € | 1 | 5 giorni | 160 | 50 | 12 | 61 | 400 | 400 | cuscinetto a sfere (CC) | 868 | grigio | si | no | si | -20 | 400 | ||
70.66 € | 1 | 5 giorni | 160 | 50 | 12 | 62 | 400 | 400 | cuscinetto a sfere (CC) | 868 | nero | no | no | no | -20 | 400 | ||
81.48 € | 1 | 5 giorni | 160 | 50 | 12 | 62 | 400 | 400 | cuscinetto a sfere (CC) | 878 | blu | si | no | si | -20 | 400 | ||
77.08 € | 1 | 5 giorni | 160 | 50 | 12 | 62 | 400 | 400 | cuscinetto a sfere (CC) | 875 | grigio | si | no | si | -20 | 400 | ||
110.57 € | 1 | 5 giorni | 160 | 50 | 12 | 62 | 400 | 400 | cuscinetto a sfere (CC) | 857 | nero | no | si | no | -20 | 400 | ||
116.98 € | 1 | 5 giorni | 160 | 50 | 12 | 62 | 400 | 400 | cuscinetto a sfere (CC) | 870 | grigio | si | si | si | -20 | 400 | ||
61.43 € | 1 | 5 giorni | 160 | 50 | 20 | 60 | 400 | 400 | cuscinetto a sfere | 958 | nero | no | no | no | -20 | 400 | ||
72.25 € | 1 | 5 giorni | 160 | 50 | 20 | 60 | 400 | 400 | cuscinetto a sfere | 963 | blu | si | no | si | -20 | 400 | ||
67.85 € | 1 | 5 giorni | 160 | 50 | 20 | 60 | 400 | 400 | cuscinetto a sfere | 972 | grigio | si | no | si | -20 | 400 | ||
53.18 € | 1 | 5 giorni | 160 | 50 | 20 | 60 | 400 | 400 | cuscinetto a rullini | 748 | nero | no | no | no | -25 | 400 | ||
64.00 € | 1 | 5 giorni | 160 | 50 | 20 | 60 | 400 | 400 | cuscinetto a rullini | 756 | blu | si | no | si | -25 | 400 | ||
59.60 € | 1 | 5 giorni | 160 | 50 | 20 | 60 | 400 | 400 | cuscinetto a rullini | 779 | grigio | si | no | si | -25 | 400 | ||
61.13 € | 1 | 5 giorni | 160 | 50 | 20 | 60 | 400 | 400 | cuscinetto a rullini | 900 | nero | no | si | no | -25 | 400 | ||
71.95 € | 1 | 5 giorni | 160 | 50 | 20 | 60 | 400 | 400 | cuscinetto a rullini | 770 | blu | si | si | si | -25 | 400 | ||
67.55 € | 1 | 5 giorni | 160 | 50 | 20 | 60 | 400 | 400 | cuscinetto a rullini | 780 | grigio | si | si | si | -25 | 400 | ||
47.79 € | 1 | 5 giorni | 160 | 40 | 12 | 62 | 320 | 320 | cuscinetto a sfere (C) | 659 | nero | no | no | no | -20 | 320 | ||
53.40 € | 1 | 5 giorni | 160 | 40 | - | - | 320 | 320 | cuscinetto a sfere (C) | 662 | grigio | si | no | si | -20 | 320 |
Loading...
Materiale bozzello | Resina | Cuscinetto | In dotazione | Materiale bozzello | Resina |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (dettagli) | poliammide 6 di prima qualità | Tipo prodotto | ruota | Versione antistatica | no |
Adatto per autoclave | no | Durezza del rivestimento/anello | 65 Shore A | Elettricamente conduttivo | no |
Colore della carrozzeria della ruota | nero | Versione per alte temperature | no | resistente all'idrolisi | no |
Materiale della superficie di corsa | Gomma | Resistenza termica max(° C) | 80 |
Configura
Proprietà di base
D.E. rotella(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Diametro foro(Ø)
Larghezza mozzo(mm)
Max. Carico/carico ammesso(daN)
Max. Carico/carico ammesso(kg)
Tipo di cuscinetto
Peso(g)
Colore del battistrada
Non macchia al contatto
Antiruggine
Antitraccia
Resistenza termica min(° C)
Portata a 4 km/h(kg)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali