Codice articolo del costruttore: POTH 160/20G
Marca: BLICKLE
Prezzo: 40.71 €
Tempi di consegna: 5 giorni
D.E. rotella: 160 Ø
Largh. bozzello: 45 mm
Diametro foro: 20 Ø
Larghezza mozzo: 60 mm
Max. Carico/carico ammesso: 550 daN
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
POTH 160/20G
Codice componente
|
---|
POTH 160/20G |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Tipo di cuscinetto | Peso (g) | Antiruggine | Resistenza termica min (° C) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.71 € | 1 | 5 giorni | 160 | 45 | 20 | 60 | 550 | 550 | foro passante | 590 | si | -25 | 550 |
Loading...
Materiale bozzello | Resina | Cuscinetto | In dotazione | Materiale bozzello | Resina |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (dettagli) | poliammide 6 di prima qualità | Tipo prodotto | ruota | Versione antistatica | no |
Adatto per autoclave | no | Durezza del rivestimento/anello | 94 Shore A | Elettricamente conduttivo | no |
Colore del battistrada | grigio scuro | Colore della carrozzeria della ruota | bianco naturale | Versione per alte temperature | no |
resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si | Materiale della superficie di corsa | Poliuretano |
Antitraccia | si | Resistenza termica max(° C) | 70 |
Si trova sulla pagina di Ruota, serie POTH, il codice articolo è il seguente: POTH 160/20G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto POTH 160/20G.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E. rotella(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Diametro foro(Ø)
Larghezza mozzo(mm)
Max. Carico/carico ammesso(daN)
Max. Carico/carico ammesso(kg)
Tipo di cuscinetto
Peso(g)
Antiruggine
Resistenza termica min(° C)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
POTH 100/12R |
POTH 100/12XR |
POTH 100/15G |
POTH 160/20K |
POTH 160/20R |
POTH 160/20XR |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Tipo di cuscinetto | Peso (g) | Antiruggine | Resistenza termica min (° C) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.98 € | 1 | 5 giorni | 100 | 35 | 12 | 45 | 300 | 300 | cuscinetto a rullini | 232 | no | -25 | 300 | ||
26.72 € | 1 | 5 giorni | 100 | 35 | 12 | 45 | 300 | 300 | cuscinetto a rullini | 233 | si | -25 | 300 | ||
20.37 € | 1 | 5 giorni | 100 | 35 | 15 | 45 | 300 | 300 | foro passante | 191 | si | -25 | 300 | ||
63.08 € | 1 | 5 giorni | 160 | 45 | 20 | 60 | 550 | 550 | cuscinetto a sfere | 858 | no | -20 | 550 | ||
46.85 € | 1 | 5 giorni | 160 | 45 | 20 | 60 | 550 | 550 | cuscinetto a rullini | 664 | no | -25 | 550 | ||
54.80 € | 1 | 5 giorni | 160 | 40 | 20 | 60 | 400 | 400 | cuscinetto a rullini | 686 | si | -25 | 400 |