Ruota, serie POTHS (POTHS 100/12G)

Ruota, serie POTHS POTHS 100/12G

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: POTHS 100/12G

Marca: BLICKLE

Prezzo: 27.40

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

D.E. rotella: 100 Ø

Largh. bozzello: 35 mm

Diametro foro: 12 Ø

Larghezza mozzo: 45 mm

Max. Carico/carico ammesso: 200 daN


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

POTHS 100/12G

Codice componente
POTHS 100/12G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(daN)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)
Tipo di cuscinetto Peso
(g)
Antiruggine Resistenza termica min
(° C)
Portata a 4 km/h
(kg)

27.40 €

1 5 giorni 100351245200200foro passante193si-25200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Resina Cuscinetto In dotazione Materiale bozzello Resina
Materiale (dettagli) poliammide 6 di prima qualità Tipo prodotto ruota Versione antistatica no
Adatto per autoclave no Durezza del rivestimento/anello 80 Shore A Elettricamente conduttivo no
Colore del battistrada blu Colore della carrozzeria della ruota bianco naturale Versione per alte temperature no
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Materiale della superficie di corsa Poliuretano
Antitraccia si Resistenza termica max(° C) 70

Si trova sulla pagina di Ruota, serie POTHS, il codice articolo è il seguente: POTHS 100/12G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto POTHS 100/12G.

Tipologia prodotto

Codice componente
POTHS 100/10KA
POTHS 100/10XKA
POTHS 100/12R
POTHS 100/12XR
POTHS 100/15G
POTHS 100/15R
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(daN)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)
Tipo di cuscinetto Peso
(g)
Antiruggine Resistenza termica min
(° C)
Portata a 4 km/h
(kg)

30.47 €

1 5 giorni 100351046200200cuscinetto a sfere (C)242no-20200

47.77 €

1 5 giorni 100351046200200cuscinetto a sfere (C)242si-20200

29.12 €

1 5 giorni 100351245200200cuscinetto a rullini230no-25200

32.85 €

1 5 giorni 100351245200200cuscinetto a rullini228si-25200

27.40 €

1 5 giorni 100351545200200foro passante191si-25200

29.12 €

1 5 giorni 100351545200200cuscinetto a rullini212no-25200

Supporto tecnico