Codice articolo del costruttore: PP 80/12G
Marca: BLICKLE
Prezzo: 3.78 €
Tempi di consegna: 5 giorni
D.E. rotella: 80 Ø
Largh. bozzello: 32 mm
Diametro foro: 12 Ø
Larghezza mozzo: 35 mm
Max. Carico/carico ammesso: 120 daN
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PP 80/12G
Codice componente
|
---|
PP 80/12G |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Tipo di cuscinetto | Peso (g) | Elettricamente conduttivo | Antiruggine | Antitraccia | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.78 € | 1 | 5 giorni | 80 | 32 | 12 | 35 | 120 | 120 | foro passante | 68 | no | si | si | 120 |
Loading...
Materiale bozzello | Resina | Cuscinetto | In dotazione | Materiale bozzello | Resina |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (dettagli) | polipropilene di prima qualità | Tipo prodotto | ruota | Versione antistatica | no |
Adatto per autoclave | no | Durezza del rivestimento/anello | 60 Shore D | Colore del battistrada | nero |
Colore della carrozzeria della ruota | nero | Versione per alte temperature | no | resistente all'idrolisi | no |
Non macchia al contatto | si | Materiale della superficie di corsa | Materiale sintetico | Resistenza termica max(° C) | 60 |
Resistenza termica min(° C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota in polipropilene, serie PP, il codice articolo è il seguente: PP 80/12G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PP 80/12G.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E. rotella(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Diametro foro(Ø)
Larghezza mozzo(mm)
Max. Carico/carico ammesso(daN)
Max. Carico/carico ammesso(kg)
Tipo di cuscinetto
Peso(g)
Elettricamente conduttivo
Antiruggine
Antitraccia
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PP 100/12R |
PP 100/8KA |
PP 100/8KA-EL |
PP 125/12G |
PP 125/12R |
PP 80/12R |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Tipo di cuscinetto | Peso (g) | Elettricamente conduttivo | Antiruggine | Antitraccia | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.18 € | 1 | 5 giorni | 100 | 37 | 12 | 45 | 160 | 160 | cuscinetto a rullini | 155 | no | no | si | 160 | ||
13.97 € | 1 | 5 giorni | 100 | 37 | 8 | 46 | 160 | 160 | cuscinetto a sfere (C) | 177 | no | no | si | 160 | ||
20.50 € | 1 | 7 giorni | 100 | 37 | 8 | 46 | 160 | 160 | cuscinetto a sfere (C) | 186 | si | no | no | 160 | ||
8.39 € | 1 | 5 giorni | 125 | 40 | 12 | 45 | 200 | 200 | foro passante | 182 | no | si | si | 200 | ||
11.98 € | 1 | 5 giorni | 125 | 40 | 12 | 45 | 200 | 200 | cuscinetto a rullini | 220 | no | no | si | 200 | ||
7.03 € | 1 | 5 giorni | 80 | 32 | 12 | 35 | 120 | 120 | cuscinetto a rullini | 92 | no | no | si | 120 |