Codice articolo del costruttore: RB 343X110/90-7
Marca: BLICKLE
Prezzo: 588.39 €
Tempi di consegna: 5 giorni
D.E. rotella: 343 Ø
Largh. bozzello: 110 mm
Peso: 18750 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RB 343X110/90-7
Materiale bozzello | Fusione | Cuscinetto | Altro | Materiale (dettagli) | robusta ghisa grigia o ghisa a grafite sferoidale |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | ruota per carrelli elevatori | Versione antistatica | no | Adatto per autoclave | no |
Durezza del rivestimento/anello | 92 Shore A | Elettricamente conduttivo | no | Colore del battistrada | marrone |
Colore della carrozzeria della ruota | antracite | Versione per alte temperature | no | resistente all'idrolisi | si |
Non macchia al contatto | si | Antiruggine | no | Antitraccia | si |
Resistenza termica max(° C) | 70 | Resistenza termica min(° C) | -30 |
Si trova sulla pagina di Ruota motrice per alte portate, serie RB, il codice articolo è il seguente: RB 343X110/90-7.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RB 343X110/90-7.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E. rotella(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
RB 254X102/80-5 |
RB 260X80/150-8+2 |
RB 300X100/80-5 |
RB 343X114/80-7 |
RB 343X114/90-7 |
RB 343X135/80-7 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
268.73 € | 1 | 5 giorni | 254 | 102 | 8660 | ||
256.28 € | 1 | 23 giorni | 260 | 80 | 7093 | ||
364.97 € | 1 | 23 giorni | 300 | 100 | 11660 | ||
603.65 € | 1 | 5 giorni | 343 | 114 | 19450 | ||
603.65 € | 1 | 5 giorni | 343 | 114 | 19500 | ||
684.22 € | 1 | 5 giorni | 343 | 135 | 22850 |